在食品行業中,密封產品用於與食品接觸。為了避免對食品產生任何負面影響,這些產品必須符合食品接觸材料法規。
FoodPro® 產品系列
憑藉 FoodPro® 產品系列,特瑞堡密封系統提供了各種化合物類型的一系列材料,這些材料符合全球最全面的食品接觸材料法規,例如:
- 美國 FDA 聯邦法規
- 歐盟食品接觸法規
- 中國食品接觸法規
- 日本食品接觸塑膠肯定列表
- 3-A 衛生標準
- NSF 國際標準
不含動物性成分 (ADI) 的材料
特瑞堡密封系統化合物由合成樹脂製成。對於我們大多數的材料,動物性物質並未在我們化合物配方的成分中。
虛擬展示間
合規性測試虛擬展廳中,展示了我們如何確保材料符合全球食品接觸法規並保護消費者的安全。
食品接觸法規與國際標準
(內容由翻譯軟體自動翻譯,規範原文請見英文網站)
歐盟
- 與食品接觸的材料和物品的法規
Regulation (EC) 1935/2004
所有食品接觸材料和製品的一般安全要求
- 與食品接觸的材料和製品的良好生產規範法規
Regulation (EC) 2023/2006
所有食品接觸材料的良好生產規範要求
- 與食品接觸的塑膠材料和製品的法規
Regulation (EU) 10/2011
用於食品接觸的塑膠材料(例如 PTFE、UHMWPE)的要求
德國
BfR (聯邦風險評估研究所)
關於食品接觸材料的建議
關於食品接觸材料的建議
- BfR XXI
基於天然橡膠和合成橡膠(例如 NBR、EPDM、FKM)的商品的要求
- BfR XV
對於矽膠的要求
法國
- Arrrêté du 5 août 2020
食品接觸橡膠材料和製品訂單 - Arrrêté du 25 novembre 1992
訂購用於食品接觸的矽膠彈性體
荷蘭
- Warenwetregeling verpakkingen en gebruiksartikelen (與食品接觸的消費品法規)
Chapter 0 - 適用於所有包裝和消費物品的規則
Chapter III - 橡膠產品
美國
FDA , CFR Title 21
(食品藥物管理局,聯邦法規)
- FDA CFR 21 § 177.2600
可重複使用的橡膠製品 - FDA CFR 21 § 177.1550
全氟碳樹脂 - FDA CFR § 177.1520
烯烴聚合物
中國
食品安全國家標準(法規)
- GB 4806.1-2016
食品接觸材料及製品通用安全要求 - GB 4806.6-2016
食品接觸塑膠樹脂 - GB 4806.7-2016
食品接觸塑膠材料及製品 - GB 4806.11-2016
食品接觸橡膠材質及製品 - GB 9685-2016
食品接觸材料及製品中添加劑的使用
日本
- 食品器、容器和包裝正面清單,2020 年第 196 號通知
食品、食品添加劑規範和標準修訂肯定列表
(厚生勞動省公告第370號) (2020年4月28日公佈)
僅適用於塑膠材料
3-A 衛生標準公司
- 3-A® 多用途橡膠衛生標準,編號 18-03
牛奶和乳製品生產中多次用作產品接觸表面的橡膠材料的材料和適用性要求 - 3-A® 多用途塑膠材料衛生標準,編號 20-27
自願使用
乳及乳製品生產設備中多次用作產品接觸和/或清潔接觸表面的塑膠材料的衛生要求
NSF 國際標準
- NSF 51 - 食品設備材料
此標準的目的:為建構商業食品設備所使用的材料製定最低食品保護和衛生要求。