特瑞堡展示全球醫療製程能力
在Compamed,特瑞堡的醫療保健和醫療營運單位將通過展示醫療製程能力來展示我們全球工程專業知識。
作為精密液態矽膠(LSR)和雙材料(2C)成型工藝的全球領導者,特瑞堡為客戶提供複雜的幾何形狀(包括多部件零件)的製作支持,並不斷致力於消除對次級零件組裝的需求。這減少了與組裝相關的成本和風險,例如潛在的洩漏路徑或細菌生長的不良空間。它還為開發人員提供了更大的設計自由度,以建立更加健壯和經濟高效的解決方案。
醫療保健和醫療產品線總監Ursula Nollenberger表示:“過去幾年,我們在高精度醫療成型方面進行了大量投資。這是特瑞堡戰略的一部分,以加強在某些有吸引力市場中的地位。
“矽膠具有生物相容性、惰性和良好的物理及觸覺特性,因此被認為是醫療保健和醫療領域材料的黃金標準。特瑞堡是高精度LSR和多成分LSR處理的世界領導者。在我們具有戰略意義的全球製造工廠中,以一致的方式,在全球採用相同的製造工藝生產各種產品。”
特瑞堡最傑出的功能之一是2C LSR技術,即同時注射LSR與工程塑料。 特瑞堡採用通常稱為2K,2shot,多成分射出或共射的方法,利用先進的尖端工具和工藝技術來開發創新的解決方案,將兩種或多種單獨的材料組合成一種完全黏合、堅固耐用的材料。
或者,根據零件的幾何形狀和材料組合,可以對零件進行包覆成型,以提供兩步生產的完全黏合的客製解決方案,將矽酮與大多數塑料或金屬基材以各種硬軟組合的方式結合在一起。
還將展出微米和納米技術,可生產重量低於10毫克的組件。它們非常適合不斷縮小尺寸的醫療設備。這些微小零件的製造是通過無閃光生產實現的,該生產可以通過專有的針尖注射技術,全自動零件處理和特殊的工具構造來實現。 薄膜組件截面可以薄至0.10 mm / 0.004英寸或更小,沒有針孔,並且厚度和質量具有完美的一致性。
特瑞堡的專家將於11月18日至21日在德國 Düsseldorf Compamed 的 8a 展廳的 F02 展位上討論醫療成型。 有關醫療成型的更多信息,請訪問 https://www.tss.trelleborg.com/en/healthcare/products-capabilities/custom-shapes.