材料简介
Tools & Resources
EPDM
专业材料品质纯正
乙烯丙二烯橡胶(EPDM)聚合物是完全饱和、非极性的烃基弹性体,这些聚合物的几何结构使它们具有与极性流体和极
性溶剂在较高温度下非常好的相容性。
该种材料:
- 耐化学性很强
- 在极性溶剂、热水和蒸汽中的寿命长
- 适合与碱性的清洗液接触
- 非常适合用于大多数乳制品用途和高温喷射水
材料技术提升潜能
我们所推荐的乙丙橡胶牌号都是过氧化物硫化的,并且含有很少量的软化剂和操作助剂,这样使潜在的浸析降到最少,降低了污染的风险。同时,它们也被研制成具有更好的化学稳定性和热稳定性,并且符合FDA 21 CFR177.2600、3-A、USP VI级、细胞毒素( USP 87) 、NSF51和一些水务规范。
使用场合:
- 用于几乎所有类型的应用,清洗和消毒工艺都适用
- 典型的用途是灌装、配料、泵、管路和法兰垫片、阀、快速接头、容器、离析器、均质器、离心分离器和热交换器。
产品:
O-形圈、方形密封件、Kantseal、扁平密封件、垫片和膜片,也有纤维增强型的。乙丙橡胶也能够粘结在其他材料上,并且在几乎任何结构中作为定制零件供货。
了解更多有关 乙丙橡胶的应用
NBR
FKM
针对蒸汽环境而优化的标准氟橡胶
特瑞堡密封系统公司对我们的氟橡胶材料序列的性能进行了优化,使它满足加工工业的专用标准.
材料表现出:
- 良好的高温特性
- 与酸性的现场清洗(CIP)流体、脂肪类食品、食品级润滑剂和油液的相容性
专门研制的V8T41提高了化学相容性,能够在高达170°C/338°F的蒸汽环境中工作。
产品:
O-形圈、方形密封件、Kantseal、扁平密封件、垫片和膜片,也有纤维增强型的。
氟橡胶也能够粘结在其他材料上,并且在几乎任何结构中作为定制零件供货。
使用场合:
- 氟橡胶特别适合用于与高脂肪介质接触的工艺过程,例如高温下的油和脂。 .
- 典型的用途包括机械密封、离心分离器、离析器、泵、容器、阀、热交换器和采用现场清洗(CIP)和现场消毒(SIP)工艺的清洗设备。
氟橡胶等级
了解更多有关 氟橡胶应用 的内容:
- 防混阀 帮助系统实现产能最大化
Isolast FFKM
杰出的耐化学性
全氟橡胶(FFKM)材料是三元单体的共聚物,它里面的所有氢原子都被氟原子替代。分子链中不含氢,使它极大的提
高了耐化学力和耐热性。交联的分子链中它们兼备了弹性体的回弹力和密封力,以及聚四氟乙烯的化学惰性和热稳定 性。
无与伦比的运行特质
Isolast®是特瑞堡密封系统公司的高性能全氟橡胶系列。它拥有当今市面上最宽广的产品序列,并且可以定制以满足特
定工艺的要求。这种材料几乎是全惰性的,在范围宽广的化学介质中都有出色的表现,包括有机和无机氧化物、酸、碱、胺、酯和蒸汽, 持续工作温度从- 2 5 °C/ - 1 3 °F至325°C/617°F。
在试验中,Isolast®证明具有比其他类型弹性体和竞争者的全氟橡胶具有更好的运行特性。已经开发了J9515和J9516 两个品种,符合大多数严格的标准,它们用于密封腐蚀性溶剂基的清洗液非常理想。更长的密封件的寿命,使停机时间
减少,生产效率提高。
使用场合
- Isolast®是弹性体密封在腐蚀性化学品中和极端温度下的终极解决方案
- 推荐使用在与乙丙橡胶或氟橡胶材料相近似的,但是又有极度腐蚀性的介质的场合。
产品:
能够制成各种标准和定制的形状。还有,我们开发了许多创造性的低成本方案,它们使全氟橡胶的用量降到最低 了解有关 Isolast®应用 的更多资料:
Silicone
特瑞堡密封系统提供的材料具有良好特性
由于硅胶材料对细菌、霉菌和真菌具有与生俱来的惰性,用在生物加工、食品、饮料和药品生产中都很理想。
特瑞堡密封系统公司提供的材料具有:
- 很好的耐热性,低温柔软性好,并且介电性好
- 特别适合用在可能会暴露于臭氧和氧气的场合
- 工作温度可以从-60°C/-76°F至200°C/392°F
- 它们特别低的表面能意味着它们将不会粘附到配合面上
- 长期压缩永久变形小
- 适合用于热水、动物和植物油、某些润滑剂和甘油
如果选用在温度高于100°C/212°F的酸、碱、酮、酯和蒸汽中时,就要注意了,这时可能会出现化学降解。
硅胶材料型号为 SC6L1 和S700R8.
Turcon
动态和旋转密封元件
聚四氟乙烯与生俱来地与几乎所有的化学品都相容,这使它可以十分理想地用在设备中的密封件上,并且暴露在腐蚀性
介质中,包括现场清洗(CIP)和现场消毒(SIP)介质。通过添加填充剂和采用特殊的加工工艺,可以获得特定的运行特性。
Turcon® 材料具有:
- 优异的摩擦和自润滑特性
- 适用于动态和旋转用途
世界最大的聚四氟乙烯基材密封件制造商
特瑞堡密封系统公司是这种类型材料的密封件的世界上最大的制造商,没有任何其他的密封件厂商能够提供如此范围宽广的材料品种。所有的材料都是由位于欧洲、美国、南非和
亚洲的我们自己工厂生产的, Turcon®是特瑞堡密封系统公司聚四氟乙烯基材复合物的所有权商标。
为高标准的环境而研制
因为有众多材料牌号可供选择,所以不论何种工况,都可以有低成本高效的选择。对于密封件不暴露在工艺介质中的工况,就没有必要符合某些的论证了。在这种情况下,T05、T19或T46是标准选择。在有些场合使用的材料需要经过审批,因此我们研制了Turcon® MF系列来满足生物加工、食品、饮料和药品生产的要求。
Turcon® MF,为工艺要求而设计
这些材料品种使用了超洁净技术,使用了高纯度的聚四氟乙烯原料和添加剂,它们表面光滑,有高光光泽,且孔隙少,避免了污染物积聚的风险,减少了碎屑微粒剥落的可能性。
每个批次的Turcon® MF材料仅使用高等级的原料。发货前,所有产品都目测检查,并可出具出合格证。
使用场合:
- 用于静态、往复和旋转用途
- 要求生产线不可突然停止的药品和血浆生产
- 在多用途设备上,混合的工艺流体中,密封件暴露在各种极度腐蚀性的清洗溶剂和现场清洗(CIP)流体中
- 低温和高温环境
了解更多有关 Turcon® 应用的资料:
HMF48
Zurcon
Zurcon® 用于往复和摆动工况
Zurcon®是特瑞堡密封系统公司研制的塑料基材材料系列的商标名。这种材料的摩擦特性意味着它用于要求非常耐磨的 往复、非常缓慢的旋转和摆动工况十分理想。
Zurcon® Z80
连续工作温度- 1 9 6 °C/ - 3 2 1 ° F 至8 0 °C/ 1 7 6 ° F, 短期能够高达125°C/275°F。它可耐受所有水基碱性清洗剂,并且有不高于115°C/239°F的蒸汽交叉循环。Zurcon® Z80符合FDA 21 CFR177.1520,适合用于食品加工用途。
Zurcon® Z2221
Zurcon® Z2221是为制造密封件而专门研制的聚氨酯专利材料。该材料的耐磨性好,压缩永久变形小,工作温度范围 宽, 从- 3 6 °C/ - 2 2 ° F 至1 1 0 °C/ 2 3 0 ° F, 符合F D A 2 1 CFR177.1680,适合用于各种要求有化学耐力的食品用途。它可耐受许多水基碱性清洗剂,并且有不高于115°C/239°F的 蒸汽交叉循环。