线上O形圈计算器为工程师和专业人士提供了一种快速简便的方法来计算O形圈尺寸和设计符合ISO 3601国际标准的沟槽。只需简单输入安装尺寸,就能得到有关于O形圈尺寸、沟槽设计和相对应产品编号的推荐。
你需要注册并登录才能使用O形圈计算器 点击此处登录或注册,开始使用O形圈计算器
你想知道O形圈计算器的各种功能吗? 请观看在线课程O形圈计算器课程,熟悉了解其功能
最新更新:
功能
ISO 快速搜索
使用性