Trelleborg Sealing Solutions CAD 服务

CAD服务

特瑞堡密封系统的CAD服务 提供给您便捷的技术图纸下载方式。 您可以更快捷地创建 二维和三维的图纸, 也可以创建 所有市场上通用格式的图纸!


您可以选择多种方式获取CAD文件 - 下载到您的本地硬盘, 作为 电子邮件附件发送 或者直接导入到您的CAD程序中.

访问

PARTsolutions Software (Cadenas)

 使用 PARTsolutions 软件(Cadenas)的用户, 请 点击此处 继续.

了解重要的程序功能:

  •  您可以选择几种CAD文件格式的2D 和3D图。所选产品设定后,可以选择想要的CAD格式。勾选“在本次会话期间不再询问”,所选的CAD 格式将保存,您将无需再次选择CAD格式。(要使该功能生效,您的浏览器需支持Cookies。)
  • 在您选择了技术图后,该文件将被载入您 的“文件盒”,它是您使用CAD服务期间的购物篮。您可以用三种方式保存文件盒中的文件:
  • 通过电子邮件发送:单击“通过邮件发送”按钮,把您文件盒中的全部内容发送到您的电子邮箱。
  • 下载到您的计算机:可以单击您文件盒中每个技术图旁边的下载按钮,保存单个图文件到您的计算机。
  • 直接导入文件到您的CAD程序:按钮“单击至CAD”可直接导入技术图到您的CAD程序。请注意CAD格式是在设定产品型号后就选择的;并且技术图只能导入到兼容的CAD程序。如果您没有安装兼容的CAD程序,将不能导入。但是,您仍可以通过电子邮件或下载的方式获得技术图。
  • 我们希望您能喜欢特瑞堡密封系统的 CAD 服务!如果您有任何反馈或建议,请联系我们: tss.cad@trelleborg.com