机械端面密封件, 重载密封件, 端面密封件, 浮动密封, 双锥密封 - 特瑞堡

机械端面密封件

机械端面密封件是专为极端严苛的旋转应用环境设计的密封件,极为耐磨,并且能防止外部粗糙研磨介质侵入 。也被称为 端面密封件, 重载密封件, 永久密封件,浮动密封件, 双锥密封件 或复曲面密封件.

两种不同类型的机械端面密封件:

  • DO型 是最普通的形式,使用O形圈作为第二道密封元件。
  • DF型 以具有菱形截面的弹性体作为第二道密封元件,而不是用O形圈。

两种类型的密封件都是由2个金属密封圈组成的,它们面对面地装在单独的腔室内,弹性体元件使密封件在腔室内对中。 机械端面密封一个为静环在腔室中保持静止,另一个为动环绕配合端面旋转.

应用

机械端面密封主要用作轴承密封,用于工程机械及工厂工作条件恶劣、磨损严重的工况中。

包括:

  • 履带式车辆,例如挖掘机和推土机
  • 输送机系统
  • 重型卡车
  • 轮轴
  • 隧道盾构机械
  • 农业机械
  • 采矿机械

机械端面密封在通用机械中已被成功应用于 齿轮箱、混料装置、搅拌机、风力发电站及其它工况类似
期望在生命周期内免维护的场合。