Cassette Seal CSL 1500 |创新能力 | Trelleborg Sealing Solutions

散热快且运行时间长


 CSL 1500是一种独特的创新密封,采用相对的弹簧唇和堆叠设计,可减少摩擦和磨损,延长密封寿命,同时改善防尘和静态密封能力。

 CSL 1500最初是为农业和建筑设备设计的,在实验室和现场进行了多次测试,以证明其可靠性。该密封件已经完成了3,000小时的泥浆和热油测试以及一年多的严格无泄漏的现场服务。 CSL 1500现已应用于其他应用领域,采用创新的密封设计,大大提高了性能。

 
叠层设计为添加组件提供了更大的空间,并允许更大量的润滑脂作为阻隔污染的屏障,而新的油封唇提供了特瑞堡密封系统产品所期望的卓越密封性能。此外,新的组合方法不需要对接触表面进行磨削操作,并且金属外壳不需要压接,从而降低了制造成本。

 
CSL 1500是定制化的设计模块系统。如需用于公路或铁路应用的高速盒式密封件或者需要改进油封上的防尘保护,该系统为客户提供了更大的灵活性。模块化系统并仅限于固定标准尺寸或大批量生产,而可根据特定应用和要求来改善性能。


点击此处下载 Cassette Seal CSL 1500