合成材料轴承, Orkot 船用轴承, 舵轴承, 轴套, 特开,海模-特瑞堡

支承和轴套

支承安装于两个或多个部件之间,使部件的相对运动位置保持不变。它们是 支撑其它部件和减少摩擦的机械装置。

聚合物支承,例如我们的Orkot®, Turcite® 和HiMod®产品,比传统的金属支承有重大优势。聚合物支承都具有尺寸稳定性,极佳的耐磨性和出色的低摩擦特性,故在干摩擦或边界润滑条件下具有无可匹敌的性能。

此外,Orkot®支承在海水中不会膨胀,使其成为水电应用的理想材料。其强度超过金属支承,这意味着它们即使在极端重载情况下也能承受侧向负载和抵制错位。