Yarı iletken Endüstrisi için Yenilikçi Tasarıma Sahip Sızdırmazlık Ürünleri

Ürünler

Yaratıcı tasarımlara sahip sızdırmazlık seçenekleri

Sızdırmazlık çözümlerindeki kapsamlı deneyimlerimize dayanarak, özel olarak yarı iletken endüstrisinin zorlu gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmış geniş yelpazeli yenilikçi sızdırmaz ürünlerimizden sizin için en en uygun ürünü önerebiliriz.

Hava sızdırmazı

Özelleşmiş şişirilebilir Airseal

Sanitary industryHava sızdırmaz boru şeklindeki elastomerlerden imal edilen ve dahili basınç uygulaması ile etkinleştirilenşişirilebilir sızdırmazlardır. Bunlarözelleşmiş uygulamalarda gelişmiş bir bütünlük verecek şekilde geleneksel düz contalamanın ve O-Halkalarının yerini aldığıyük kilitleri için ve temizlik odası kapıları da dahil erişim kapıları için idealdir.

Airseal şişirilebilir sızdırmazlar üzerine daha fazla bilgi için lütfen yerel pazarlama şirketinizle iletişime geçiniz.

Metale bağlı

Metale bağlanan elastomerler

Trelleborg Sealing Solutions etkin olarak FKM and Isolast® sızdırmazlarını paslanmaz çelik, yumuşak çelik, alüminyum, pirinç ve çeşitli plastikler gibi çok çeşitli yüzeylere etkin olarak bağlayabilir. 

Sızdırmazlık bütünlüğünü uygun maliyetle maksimuma çıkarır.

Metale bağlı sızdırmazların avantajları şunlardır: 

  • Maksimum sızdırmazlık bütünlüğü
  • Kanal boşluklarından kaynaklı kontaminasyonun ortadan kaldırılması
  • Montaj kolaylığı
  • Envanterin azalması
  • Uygun maliyet

Bu özel çözümlerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için yerel pazarlama şirketinizle iletişim kurun.

Fleximold

Çok büyük sızdırmazlar için Fleximold™

Trelleborg Sealing Solutions patentli FlexiMold™ teknolojisi sayesindeyüksek hassasiyette, büyük çaplı O-Halkalar ve diğer sızdırmazlık profillerini üretebiliyoruz.. FlexiMold™ çok büyük sızdırmazlar bölünmüş sızdırmaz olarak imal edilen veya ekstrüzyondan geçirilmiş elastik şeritten yapılmış ürünlere kıyasla daha üstün kalitededir. 

Teslim sürelerini ve alet masraflarını minimuma indirir
Sızdırmazlar, kalıplanmış bir ürünün görsel ve boyutsal bütünlüğünü tam anlamıyla sergiler. Özel bir alete ihtiyaç duyulmadan üretilen esnek alet düzeni teslim sürelerini ve maliyetleri minimuma indirir.

Çok çeşitli elastomerli büyük sızdırmazlar
O-Halkalar ve 500 mm/20 inçten büyük diğer sızdırmazlık profilleri için önerilir

  • ISO 3601-1, AS568, ve JIS B 2401 standartlarına uygunolarak sunulmakta ve neredeyse sonsuz sayıda çaptaüretilebilmektedir.
  • O-Halkaların kesitleri standartsa,alet masrafı ortadan kalkar.
  • Diğer sızdırmazlık profilleriyle birlikte, daha büyük ve özel kesitler talep edilebilir.
  • Isolast® FFKM, Resifluor™, Yüksek Performanslı Florlu Elastomerler, FKM, EPDM ve HNBRdahil çok farklı elastomer çeşitleriyle birlikte kullanılabilir.
  • Sızdırmazlar 'sıfır' hata kalite politikasına göre üretilir ve parçalar ayrı ayrı paketlenerek etiketlenir.
  • Class 100 Cleanroom yıkama ve paketleme ekspres teslimat hizmeti mevcuttur.

Büyük O-Halkalar ve sızdırmazlaryarı iletken sektöründe birçok uygulamada kullanılmaktadır.Ana uygulama iseElektronik sektörü için üretilen düz panel ekranlardır.

Fleximold™ çok büyük sızdırmazlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen yerel pazarlama şirketinizle iletişim kurun.

O-Halkalar

O-Halkanın herhangi bir boyutu

Trelleborg Sealing Solutionsperformans ile düşük maliyeti dengeleyenbirçok O-Halka Çözümü sunar. Fleximold™ prosesimizde kullanılan çok büyük O-halkalar da dahil, O-Halkaların tüm boyutları mevcuttur. 

Birçok sızdırmazlık malzeme seçeneği
Temel elastomer sınıflarından, endüstri için özel olarak geliştirilen son teknoloji bileşiklere kadar sektör için özel olarak geliştirilmiş birçok malzemeden üretilmiş O-Halkalar mevcuttur. 

Tavsiye edilen malzemeler:

O-Halkalarımız ve Fleximold™ ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için lütfen buraya tıklayın

Turcon Varilip PDR

Turcon® Varilip® PDR yüksek döner hızda çalışır

Turcon® Varilip® PDR (Performans, Dayanıklılık, Güvenilirlik) döner şaft sızdırmazları bir veya birden fazla Turcon® PTFE bazlı sızdırmazlık elamanından üretilir.Bu elemanlar hassas işlenmiş bir metal gövdede mekanik olarak tutulur

Turcon® sızdırmazlık elemanları şafta pozitif dinamik sızdırmazlık kazandırır.Öte yandan metal gövde ortama karşı sağlam bir statik sızdırmazlık sağlarve yüksek dönüş hızlarına etkin performans sunar.. 

Sürtünmenin azalması güç tüketimini azaltır.
Sürtünmenin azalması ve yapışma-kayma etkisinin ortadan kalkması sayesinde sızdırmazısı üretimini azaltır, daha yüksek çevresel hızlara imkan sunar ve güç tüketimini azaltır. Yapılan testler, Turcon® Varilip® PDR'nin yarı iletken vakum pompasında sıkça kullanılan Fomblin® yağıyla çalışırken, radyal yağ sızdırmazının ihtiyaç duyduğunun yalnızca yüzde 50'si kadar torka ihtiyaç duyduğunu planlanan bakım döneminde maksimum ortalama kullanım süresi ve daha yüksek üretkenlik sağlanır. 

Turcon® Varilip® PDR sızdırmazlarının faydaları arasında şunlar yer alır:
Turcon® PTFE bazlı sızdırmaz ağız 

  • Düşük sürtünmeGüç kaybını ve sürtünmeden kaynaklı ısınmayı azaltmayı kolaylaştırmak için
  • Benzersiz Hidrodinamik kendini yağlama özelliği sürtünmeyi daha da azaltır
  • Neredeyse tüm yüksek hızla dönme durumlarında mükemmel performanssağlamak için tasarlanan gelişmiş geometriler
  • Çoğu sızdırmazlık ihtiyacını karşılayançoklu ağız yapılandırmaları
  • Neredeyseneredeyse her maddeye uyumlu malzeme
  • FDA-uyumlu sınıflar halinde bulunur

Metal gövde

  • Zorlu ortamlara dayanıklılık
  • Sabit dış çapta etkin sızdırmazlık
  • Termal döngüye dayanıklılık
  • Paslanmaz çelik,alüminyum ve Hastelloy® veya Titanyum gibi diğer özel metaller de dahil, yüksek kalite metal seçimi
  • Yüksek korozyon direnci
  • Statik arayüzeyde daha etkin sızdırmazlık için hassas işlenmiş üstün kalite kaplama

Turcon® Varilip® PDR sızdırmazlara Genel Bakış

  • Ekipmanların güç tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur
  • Yüksek hız kapasitesi Saniyede 100 metreye/ dakikada 19,680 fite kadar
  • Geniş çalışma sıcaklığı aralığı -60° ila 200°C / -76° ila 392°F arası
  • Kuru çalışma uygulaması ve yumuşak şaft seçenekleri mevcuttur.
  • Radyal yağ conta kanallarını güçlendirme
  • Sınırsız raf ömrüözel depolama gereksinimi yoktur

Turcon Variseal

Turcon® Variseal® düşük sürtünmeli sızdırmaz

Aşırı gaz ve sıvıyla çalışma koşulları için sahada kanıtlandı Variseal® yay ile harekete geçirilen PTFE bazlı sızdırmazlaren zorlu yarı iletken sızdırmazlık uygulamalarında kullanıldı.Bu uygulamalara yüksek vakumlu ve korozif ortamlar da dahildir.

Yüksek seviyede sistem bütünlüğü
Doğru PTFE ve doldurulmuş PTFE bileşiklerin seçimi ve uygun yağ malzeme ve profil kullanımı sayesinde Turcon® Variseal® sistem bütünlüğünü en yüksek seviyeye taşıyabilir.

Statik ve dinamik uygulamalarda Turcon® Variseal®'in düşük sürtünme özellikleri ortaya koyması sayesinde servis ömrü uzun olur.

Turcon Variseal NW

Flor gazı için Turcon® Variseal® NW

Bu flanş sızdırmazının Turcon® kaplaması enerji sağlayan yayı, yay veya yay boşluğuyla sistemdeki maddeler arasında herhangi bir teması olanaksız hale getirecek şekilde kaplar.. Yarı iletken uygulamalar için idealdir, vakumlu ortamda çalışabilir ve florin gazıyla birlikte kullanılabileceği kanıtlanmıştır

Turcon® Variseal® NW sızdırmazın özellikleri:

  • -253°C/-423°F ila 260°C/500°F derece gibi ekstrem sıcaklıklarda çalışır.
  • Boş Havada vakum kapasitesi 10-9mbar/ l/s
  • Mükemmel aşınma ve sürtünmeözellikleri
  • Yüksek sıcaklıklarda neredeyse tüm maddelerle ve florin gazı da dahil tüm gazlarla uyumluluk
  • Özel ebatlarda ve standart boyutlarda sunulmaktadırmevcut NW elastomer sızdırmazlar kolayca güçlendirilebilmektedir.

Turcon Variseal PS

Ultra düşük dış sızdırmalı Turcon® Variseal® PS™

Bu yüksek performanslı sızdırmaz, polimerik bir yayı olan Turcon® PTFE bazlı sızdırmaz gövdeyle birlikte tasarlanmıştır. Yay bir yandan sızdırmazaözel olarak düşük basınçlarda enerji verecek, diğer yandan da sistemdeki maddelerin basıncını kullanarak yüksek basınç sızdırmazlık bütünlüğünü koruyacak şekilde tasarlandı. Turcon® Variseal® PS™'nin ultra-ince sızıntı safsızlıklarının SEMI F57-0301 standardına uygun olması ve minimum gaz çıkışıürünü yarı iletken ıslak işleme için ideal hale getirir.

Turcon® Variseal® PS™ sızdırmazın özellikleri:

  • Ultra-ince sızıntı vesıfır gaz çıkışı
  • Termal stabilite -253°C/-423°F ila 80°C/176°F
  • Vakum sızdırmazlığı 1 mm sızdırmaz çevre uzunluğu için 5.3 x 10-8 mbar/l/s-1 (4.7 x 10-8 psi/in3/s-1)
  • Mükemmel aşınma ve sürtünmeözellikleri
  • Neredeyse tüm kimyasallarla uyumludur
  • Standart ve özel sızdırmaztasarımları

Turcon Variseal Ultra Clean

En üst düzey temizlik için Turcon® Variseal® Ultra-Clean™

Bu Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ sızdırmaz en üst seviyedetemizlik sunar.Bu, ürünü sistemi ultra-temiz seviyede tutmanın öncelikli olduğu proses ekipmalarında kullanım için ideal yapar. Turcon® Variseal® Ultra-Clean™'in benzersiz tasarımında, contayı aktif hale getirmede gerek duyulan yay bir Turcon® kaplamayla tamamen kaplanmıştır. Bu, en ufak kirlenmenin silikon devre levhalarının etkinliğini ortadan kaldırdığı yarı iletken üretiminde ekstrakte edilebilen metallerin hiçbir şekilde kullanılamayacağı anlamına gelir. 

Turcon® Variseal® Ultra-Clean™ sızdırmazın özellikleri: 

  • -253°C / -423°F ila 260°C / 500°Fgibi ekstrem sıcaklıklarda kullanılır.
  • 100 bar / 1450 psigibi basınçların üzerindeki,yüksek basınçlara dayanır.
  • Mükemmel aşınma ve sürtünme özelliklerine sahiptir.
  • Neredeyse tüm maddelerle uyumludur.
  • Pistonlara, piston kollarına, döner yüzlere ve ileri geri hareketli ve statik durumlara uygundur.
  • Kolayca güçlendirilir O-halka ve Variseal® kanallar AS-568 standardına uygundur.

V-Ring

Döner şaftlar için V-Ring®

Döner şaftlar için benzersiz tamamen lastik sızdırmazlar, V-Ring® sızdırmazlar kir, toz ve su dahil yabancı madde sızmalarına karşı mükemmel çözüm sunar ve yağlayıcıyı korur.. Tipik uygulamalar kimyasal ve mekanik cilalar veya sızdırmazın 12 m/s / 39 fit/s hızla çalıştığı küp şeklinde silikon devre levhalarıdır.

Tavsiye edilen sızdırmazlık malzemeleri:

Döner sızdırmazlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için buraya tıklayın ve V-Ringler .

Wills Rings

Zorlu koşullar için Wills Rings®

Wills Rings® ürünler polimerik sızdırmazlardan daha üstün özelliklere sahip ve zorlu koşullarda kullanılmakiçin tasalanmış orijinal metal sızdırmazlardır.

Ürünler en zorlu koşullarda kendini kanıtlamıştır.
Kriyojenik sıcaklıklardan 850°C / 1562°Fsıcaklığa kadar olan sıcaklık aralığındakullanılabilen sızdırmazlar1000 MPa / 145038 psi, 10000 bar gibi zorlu vakum koşullarındaki basınçlara da dayanıklıdırlar. Ürünler bağlantı parçalarının, flanşların ve levhaların statik sızdırmazlığını sağlamak için idealdir.

Farklı kesitlerde ve farklı metal malzemelerden üretilmiş
Wills Rings® ürünler,hem O profil hem de C profil olarak birçok farklı metalden üretilmekte ve basınç dolumu ya da sistem basıncıyla aktive olmaktadır

Wills Rings® ürün sayfamıza erişmek içinburaya tıklayın: