Yarı İletken Sızdırmazlık Malzemeleri

Yüksek performanslı sızdırmazlık teknolojisi

Kapsamlı yeni sızdırmaz malzeme serilerimiz olağanüstü sızdırmazlık bütünlüğü sunmamıza yardımcı olur. Özel kalıplı sızdırmaz tasarımların ve bağlı ürünlerin yanı sıra, basit elastomer sınıflarından son teknoloji, yüksek teknik özelliklerde bileşimlere kadar -bazıları yarı iletken ekipman uygulamalarına özel geliştirilmiştir- pek çok malzemeden her boyutta O-Halka (standart veya özel) üretilebilir . Bu yeni sızdırmazlık malzemeleri sızdırmazın ömrünü uzatarakduruş süresini düşürür ve üretim verimliliğini arttırır.

FKM

Etkili FKM Sızdırmazlık

Floroelastomer (FKM) sızdırmazlar, vakum pompaları gibi mansap uygulamaları ve sıcaklığın 220°C/428°F'yi aşmadığı ıslak proses uygulamaları için idealdir.

FKM sızdırmazlık malzemeleri ürünlerimiz yarı iletken endüstrisindeki çok çeşitli kimyasal kullanımlarda mükemmel dayanım gösterirken yarı iletken vakum uygulamalarında da yüksek saflık, düşük geçirim ve gaz çıkışı seviyeleri sağlar.

Ürünler:

Uygulamanıza en uygun malzemeyi seçmek için çevrimiçi araçlarımızı kullanın:

  • Malzeme Arama malzeme arama özel koşulları karşılayan ve özel izin ve standartlarla uyumlu bileşimleri tanımlamanıza olanak sağlar.
  • Kimyasal uyumluluk kontrolü malzeme gruplarının değişik ortamlardaki (yarı iletken üretiminde kullanılan sıvılar ve gazlar da dahil) dayanım seviyelerini öğrenmenizi sağlar.

Isolast Fab Serisi

Isolast® Fab Range™

Isolast® Fab Range™ ulaşabileceğiniz en iyi elastomer sızdırmazlık ürünlerini sunar.
Bu yüksek performanslı Perfloroelastomerler (FFKM) tam olarak asaldır, 325°C/617°F'ye kadar sürekli sıcaklıklarda çalışabilir ve neredeyse üniversal kimyasal uyumluluk sağlar.

Endüstriye özel sızdırmazlık
Isolast Fab Serisi sızdırmazlık malzemeleri özel yarı iletken prosesi ortamları için tasarlanmıştır:

  • Islak uygulamalar için Isolast® J9610 - en yüksek kimyasal dayanım seviyesi.
  • Yüksek sıcaklıkta yarı iletken plakası proses uygulamaları için Isolast® J9650 - ultra yüksek saflık.
  • Kuru/plazma yarı iletken plakası prosesleri için Isolast® J9675 - mükemmel kimyasal dayanım ve minimum partikülasyon.

Isolast® Fab Range™ sızdırmazlık malzemeleristandart ve standart dışı O-Halkalar, mühendislik işi kalıplı sızdırmaz tasarımlar veya bağlı sızdırmazlık elemanları olarak mevcuttur. Sızdırmazlar temiz oda ortamında üretilir ve ambalajlanır.

Uygulamanıza en uygun malzemeyi seçmek için çevrimiçi araçlarımızı kullanın:

  • Malzeme Arama malzeme arama özel koşulları karşılayan ve özel izin ve standartlarla uyumlu bileşimleri tanımlamanıza olanak sağlar.
  • Kimyasal uyumluluk kontrolü malzeme gruplarının değişik ortamlardaki (yarı iletken üretiminde kullanılan sıvılar ve gazlar da dahil) dayanım seviyelerini öğrenmenizi sağlar.

Resifluor 500

Resifluor™ 500 elastikliği arttırır

Resifluor™ 500 serisi, yenilenmiş polimer mimarisine sahippremium FKM sızdırmazlık malzemelerinden üretilir. Resifluor™ 500 bileşimler EPDM'nin polar sıvılar, alkaliler ve asitlere karşı gösterdiği kimyasal dayanımı FKM sızdırmazlık malzemelerinin performans özellikleriyle birleştirir. 

Mükemmel dayanıma sahip sızdırmazlar
Resifluor™ 500 sızdırmaz serisi çok sayıda kimyasal ve sıvıya karşı mükemmel bir dayanıma sahiptir.. Sahip olduğu PTFE benzeri düşük toplam organik karbon ve metal ekstraktelerolağanüstü temizlik sağlar.

Resifluor™ sızdırmaz malzemelerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen

Ürünler

Uygulamanıza en uygun malzemeyi seçmek için çevrimiçi araçlarımızı kullanın:

  • Malzeme Arama malzeme arama özel koşulları karşılayan ve özel izin ve standartlarla uyumlu bileşimleri tanımlamanıza olanak sağlar.
  • Kimyasal uyumluluk kontrolü malzeme gruplarının değişik ortamlardaki (yarı iletken üretiminde kullanılan sıvılar ve gazlar da dahil) dayanım seviyelerini öğrenmenizi sağlar.

Turcon

Turcon® bazlı bileşimler

Turcon®, Trelleborg Sealing Solutions'a aitPTFE bazlı tescilli sızdırmazlık malzemesidir. 

Politetrafloroetilen (PTFE) malzeme hemen hemen tüm kimyasallarla uyumlu olduğundan, sızdırmazların zorlu ortamlara maruz kalacağı ekipmanlarda kullanım için idealdir. Özel çalışma karakteristikleri, dolgu ekleme ve özel proses teknolojileri yoluyla elde edilir.

Dinamik ve döner sızdırmazlık elemanları
Turcon® sızdırmazlık malzemeleri:

  • Mükemmel sürtünme ve kendinden yağlama özellikleri sağlar
  • Dinamik ve döner uygulamalara uygundur

Dünyanın en büyük PTFE bazlı sızdırmaz üreticisi
Trelleborg Sealing Solutions bu sızdırmazlık türünde dünyanın en büyük üreticisidir vediğer tedarikçilerin sağlayamayacağı bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Tüm bu ürünler Avrupa, ABD, Güney Amerika ve Asya'daki kendi tesislerimizde üretilmektedir. 

Ürünler:
Turcon® sızdırmazlık malzemeleri ürün gamı, çok farklı geometrilere sahip ürünler barındırır. Aşağıda listelenen sızdırmaz türleri yarı iletken endüstrisinde en yaygın kullanılan tiplerdir:

Uygulamanıza en uygun malzemeyi seçmek için çevrimiçi araçlarımızı kullanın: 

  • Malzeme Arama malzeme arama özel koşulları karşılayan ve özel izin ve standartlarla uyumlu bileşimleri tanımlamanıza olanak sağlar.
  • Kimyasal uyumluluk kontrolü malzeme gruplarının değişik ortamlardaki (yarı iletken üretiminde kullanılan sıvılar ve gazlar da dahil) dayanım seviyelerini öğrenmenizi sağlar.

Geliştirilmiş Termoplastikler

İleri mühendislik termoplastikleri

Yüksek performanslı mühendislik termoplastikleri PEEK™ (Polieter Eter Keton) ve poliamid gibi malzemelerle özgün sızdırmazlık çözümleri sunuyor. Bunlar yüksek çalışma sıcaklıklarına dayanıklıdır,iyi bir kimyasal ve plazma dayanımı, elektrostatik kontrol ve düşük gaz çıkışı özelliği gösterir. 

Rulmandan körüklere

ve

 yüksek boyut kararlılığı ve düşük tanecik atma gerektiren pek çok yarı iletken uygulamasında başarısını kanıtlamıştır. 

Uzman Turcon® PTFE bazlı bileşenler körükleri de içerir. Bu ürünler yüksek saflık sunar ve kauçuk bağlantı parçalarıyla kimyasal uyumluluk seçeneğine sahiptir 

Termoplastik sızdırmazlık çözümleriyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen yerel pazarlama şirketinizle iletişim kurun

Uygulamanıza en uygun malzemeyi seçmek için çevrimiçi araçlarımızı kullanın:

  • Malzeme Arama malzeme arama özel koşulları karşılayan ve özel izin ve standartlarla uyumlu bileşimleri tanımlamanıza olanak sağlar.
  • Kimyasal uyumluluk kontrolü malzeme gruplarının değişik ortamlardaki (yarı iletken üretiminde kullanılan sıvılar ve gazlar da dahil) dayanım seviyelerini öğrenmenizi sağlar.