Dinamik Doğrusal Sızdırmazlar: Sıvı Sızdırmazlarında Lider, Turcon MF Malzemeler

Glyd Ring

Daha iyi sızıntı kontrolü sağlayan Glyd Ring®

Turcon® Glyd Ring® ve Turcon® Glyd Ring® T piston ve piston kolu uygulamalarında mükemmel sızıntı kontrolünün yanı sıra ekstrüzyon direnci sağlar. 

Bu çift yönlü O-Halka'dan hareketli sızdırmazlar öncelikle yüksek aşınma direnci sağladıkları dinamik uygulamalarda kullanılır. Düşük sürtünme özellikleri onlara uzun kullanım ömrü kazandırır ve uzun bekleme sürelerinden sonra bile yapışmayı önler. Tipik uygulamalar yüksek performanslı piston dolguları ve vizkozitesi son derece yüksek sıvılar için ölçme pompalarıdır.

Turcon® Glyd Ring® ve Turcon® Glyd Ring® T hakkında daha fazla bilgi edinin

Stepseal 2K

Stepseal® 2K silindir uygulamalarında performansı artırır.

Piston ve piston kolu sızdırmazlarını yeni bir seviyeye taşıyan Turcon® Stepseal® 2K bu uygulamalardaki verimliliği artırır. 

Mükemmel ekstrüzyon direncine sahip olan ürün üstün sızıntı kontrol imkanı sağlar. Uniform ve düşük sürtünme özelliklerine sahip olan ürün uzun kullanım ömrü sağlar. Ayrıca uzun bekleme sürelerinden sonra bile yapışma önlenir. Çok yüksek aşınma direncine sahip olan bu sızdırmaz dolgu sıvıları ve tutkallar gibi yapışkan sıvılar için iyi bir tercihtir.

Stepseal® 2K ile ilgili daha fazla bilgi edinin

Variseal

Variseal® optimum aseptik sızdırmazlık sağlar.

Turcon® Variseal® bioproses, gıda, içecek ve ilaç üretiminde son derece önemli bir üründür. Temizlik ihtiyacının yüksek olduğu dolum tesislerinde yaygın olarak kullanılmakta olan ürün, bu tür çalışma koşullarında kendini kanıtlamıştır. Mevcut O-Halka kanallarına uyacak şekilde tasarlanan ürünün bütünlüğü saldırgan sistem maddelerine ve temizlik sistemlerinde bile son derece yüksek seviyededir. 

Bu sızdırmazlar statik ve dinamik uygulamalarda düşük sürtünme özelliklerine sahiptir ve bu sayede daha uzun servis ömrü sağlarlar.

Turcon® Variseal® geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Aşağıdakiler arasından seçim yapın: