Aseptik Uygulamalar için Özel Olarak Tasarlanmış Dinamik Döner Sızdırmazlar

Roto Variseal ve Roto Glyd Ring

Turcon® Roto Variseal® ve Turcon® Roto Glyd Ring® döner uygulamalar için özel olarak adapte edilmiştir.
Roto Variseal


Turcon® Roto Variseal® V şeklindeki halkasıyla flanşlı bir topuğa sahiptir ve bu topuk sızdırmazın kanal içinde dönmesini engeller. 

Roto Variseal® hakkında daha fazla bilgi edinin

Turcon® Roto Glyd Ring® çift yönlüdür ve dönme, salınma ve helisel hareket yapan piston, piston kolu ve şaftlar için uygundur.

Roto Glyd Ring® hakkında daha fazla bilgi edinin

Turcon Döner Şaft Sızdırmazları

Turcon® Varilip® PDR

Turcon® Varilip® PDR (Performans, Dayanıklılık, Güvenilirlik) döner şaft sızdırmazları bir veya birden fazla Turcon® PTFE bazlı sızdırmazlık elemanından üretilir. Bu elemanlar hassas işlenmiş metal bir gövdede mekanik olarak tutulur. Turcon® sızdırmazlık elemanları bir yandan şafta pozitif dinamik sızdırmazlık kazandırırken, diğer yandan metal gövde yatağa karşı sağlam bir statik sızdırmazlık sağlayarak yüksek dönüş hızlarında mükemmel performans gösterir. Sürtünmenin azalması ve yapışma-kayma etkisinin ortadan kalkması sayesinde, sızdırmaz ısı üretimini azaltır, daha yüksek çevresel hızlara imkan sunar ve güç tüketimini azaltır. Bu sayedeuzun servis ömrü,, planlanan bakım döneminde maksimum ortalama kullanım süresi ve daha yüksek üretkenlik sağlanır.
 

Turcon® Varilip® PDR'nin faydaları arasında şunlar yer alır:
Turcon® PTFE bazlı sızdırmazlık ağzı

  • Güç kaybını azaltan düşük sürtünme ve düşük sürtünme kaynaklı ısı
  • Benzersiz kendinden yağlamalı hidrodinamik özellikler sürtünmeyi daha da azaltır
  • Neredeyse her tür yüksek hızlı dönüş uygulamasında mükemmel performans sağlayacak şekilde tasarlanmış gelişmiş malzeme geometrileri
  • Sızdırmazlık ihtiyaçlarının çoğunu karşılayabilen çoklu ağız konfigürasyonları
  • Neredeyse tüm maddelerle uyumlu malzemeler
  • FDA-uyumlu sınıflar mevcuttur

Metal gövde 

  • Zorlu ortamlara dayanıklılık
  • Statik dış çaplar için etkin sızdırmazlık
  • Isıl çevrime dayanıklılık
  • Paslanmaz çelik ve alüminyum gibi yüksek kalite metalleri ve Hastelloy® veya Titanyum gibi özel metalleri seçme imkanı
  • Yüksek korozyon direnci
  • Statik arayüzeyde daha etkin sızdırmazlık için hassas işlenmiş üstün kalite kaplama

Turcon® Varilip® PDR sızdırmazlara genel bakış

  •  Ekipmanların güç tüketiminin azaltılmasına katkıda bulunur
  • 100 metre/saniye / 19,680 fit / dakikaya kadar çıkan yüksek hız kapasitesi
  • -60° ila +200°C/ -76° ila +392°F arasındaki geniş çalışma sıcaklığı aralığı
  • Kuru çalışma uygulamaları ve yumuşak şaft seçenekleri mevcuttur
  • Radyal yağ sızdırmazlık kanallarını güçlendirir
  • Özel bir depolama gerekliliği olmaksızın sınırsız raf ömrü