KonumTewkesbury (İngiltere): Radyal Yağ Sızdırmazları, Contalar - Trelleborg

Trelleborg Sealing Solutions Tewkesbury (İngiltere)

  • Konum: Tewkesbury, İngiltere
  • Trelleborg Sealing Solutions'ın Küresel Operasyonlar Elastomerler bölümündeki temel Avrupa üretim ve geliştirme tesislerinden birisi
  • 2008 yılında tam faaliyete geçti
  • 1945 yılında Dowty Seals Ltd adıyla yerel bir şirket olarak faaliyete başladı, zorlu sızdırmazlık uygulamaları için olan teknik çözümlerin tedariği konusunda sektör lideri haline geldi
  • Yeni üretim tesisinde 130'dan fazla kişi çalışıyor
Products & Applications
  • O-Rings
  • FlexiMold™ large diameter joint free seals
  • Engineered Molded Parts
  • Large diameter V-Rings
  • Precision Machined Elastomer Seals
  • Rubber-to-Metal Bonded Seals

Materials

  • Isolast® Perfluoroelastomers
  • XploR™ Advanced elastomers for Oil & Gas
  • Fluorocarbon (FKM)
  • Acrylonitrile Butadiene Rubber (NBR)
  • Hydrogenated Nitrile Rubber (HNBR)
  • Silicone Rubber (VMQ)
  • Fluorosilicone Rubber (FVMQ)

Industries Served

  • Aerospace, Defense & Space
  • Chemical / Hydrocarbon Process Industry
  • Pharmaceutical, Food & Beverage
  • Oil & Gas
  • Semicon

Certifications

  • BS/EN 9100:2003, AS9100 revC
  • ISO/TS 29001:2011
  • Nadcap AC7115 B for aerospace
  • BS/EN/ISO 14001:2004

High Performance Elastomer Seal Manufacturing

Trelleborg Sealing Solutions Tewkesbury as one of the prime European production and development facilities for standard and custom elastomer products is featured in this film.