Trelleborg Sealing Solutions är medvetna om att ytbehandling avsevärt förbättrar elastomertätningars prestanda och vi satsar stora resurser på att identifera effektiva ytbehandlingar för olika användningsområden.
Hit hör ytbehandlingsmetoden Flexcoat™ ett ytbehandlingsprogram som ger optimala friktionsegenskaper och som därmed förbättrar en elastomertätnings prestanda, särskilt vid automatmontering. Dessutom får man även en fördel när tätningarna används i plugin- och snabbkopplingar och tillåter att elastomertätningar som vanligen rekommenderas för statiska applikationer används som dynamiska tätningar i låg hastighet och vid korta slaglängder.
Dessutom kan Trelleborg Sealing Solutions erbjuda Flexclean™ , en tjänst där tätningar levereras enligt specifika krav på renhet, både på ytan och inuti materialet. Flexclean™ har tre normer för renhet: partikelfritt, fritt från ämnen som ger färggenomslag samt klass 5 renrumskvalitet enligt ISO 14644-1.