contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Airseal är en uppblåsbar tätning, i utförande enligt kundens specifikation, som aktiveras av luft, vatten eller andra medier. Airseal är ett kostnadseffektivt alternativ till konventionella packningar. Den stora mängden profiler och material ger ett stort användningsområde; t.ex. dörrar, lock till autoklaver, steriliseringsutrustning samt inom kemisk industri och halvledarindustri.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs