Silikonslang för medicinskt bruk- Trelleborg Sealing Solutions

Silicone Tubing and Hose for Healthcare & Medical Industry

Produkter i medicinskt silikon enligt USP Class VI

Trelleborg Sealing Solutions tillverkar ett komplett program av produkter i silikon för läkemedel och livsmedel . De är avsedda för produkter inom biovetenskap och processindustri och motsvarar kraven i U.S. Pharmacopeia (USP) Class VI standard. Bland produkterna finns ultraren silikonslang och alla typer av silikonrörledningar (standardtyper, specialtyper, ledningar för peristaltiska pumpar, ledningar med färgmärkning samt vävarmerade, platina- och peroxidhärdade ledningar) såväl som återanvändbara kopplingar, samt valideringsinstrument, extruderade profiler och ingjutna förgreningar. Dessa silikonprodukter är kompatibla med de extrema temperaturer, ånga och aggresiva kemikalier som förknippas med sterilisering på plats (SIP) och rengöring på plats (CIP).

Applikationer

Vi arbetar med applikationer som matarpumpar, doseringsutrustning för läkemedel, katetrar, diagnostisk utrustning, anslutningsrör och pluggar för engångsbruk, filterpackningar, dialysmaskiner och processutrustning. Det finns även unika produkter för ortopedi tillverkade med Liquid Injection Molding (LIM) samt Y- och T-förgreningar som kopplats samman med slangar med hjälp av LIM-teknik. Dessa är avsedda speciellt för bioteknikmarknadem .

Komplett materialprogram

Våra slangar och rör samt kopplingar och tillbehör finns i en mängd olika material. Rostfritt stål (304, 316 och 316 EP), mässing, kolstål, PTFE-inkapslingar, epoxibehandlat stål, polysulfon, Hastaloy®, PVDF, Monel™, polypropylen, Delrin®, silikon och massiv PTFE. Våra slangar och rör kan levereras antingen som metervara eller färdigkapade, försedda med kopplingar och provtryckta.

Renrumsproduktion

Vi tillverkar våra silikonprodukter i en kontrollerad miljö som motsvarar klassificering av renrum enligt klass 100 000 med kontinuerlig övervakning av temperatur, luftfuktighet och partikelförekomst. Vår anläggning i Hudson, Massachusetts producerar enligt de stränga Good Manufacturing Standards som fastställts av U.S. Food and Drug Administration (FDA) och i enlighet med kvaliteTrelleborgSealingSolutionstandarden AS9100 ISO9001-2008. Den är även registrerad hos FDA och genomgår regelbundna revisioner av sina viktigaste kunder för att behålla sina godkännanden.

Sortimentet rör och slangar i silikon från Trelleborg Sealing Solutions innehåller:

PharmaSil® sanitär slang-

  • Kirurgisk slang
  • Medicinsk slang
  • Slangpumpar
  • Slang för mat och dryck, FDA livsmedelskvalitet
  • Slang enligt 3A, NSF, USP Class VI
  • Platinahärdad med ett lager polyesterväv
  • Platinahärdad dubbla lager polyesterväv
  • Platinahärdad fyra lager vävarmering
  • Platinahärdad polyester monofilament
  • Platinahärdad wire- och vävarmerad (4 lager)
  • Platinahärdad Wire- och vävarmerad (4 lager) med veckad utsida
  • Slät PTFE-slang med rostfri stålvävsarmering
  • Veckad PTFE-slang med rostfri stålvävsarmering AISI 304
  • Veckad PTFE-slang med blå polypropylenarmering
  • Slät gummiklädd PTFE-slang
  • Högkvalitativa silikonrör

                Platinahärdad slang med enkel lumen enligt USP Class VI FDA Masterfile
  • Neutrasil® peroxidhärdad sanitär slang
  • PharmElast™ silikonduk
  • PharmaLim® Liquid Injection Molded (LIM) silikonkopplingar
  • Silikonproppar, packningar, stansade detaljer och kundanpassningar

För ytterligare information om rör och slangar i silikon var vänlig kontakta Ditt lokala marknadsbolag.