contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Enkelverkande tätning avsedd för roterande, vridande och oscillerande rörelser. Finns både som invändig och utvändig tätning och passar till ett stort urval av maskinkomponenter. O-ringsaktiverat tätningselement i Turcon®- eller Zurcon®-material ger en optimerad tätningsfunktion med låg friktion och god statisk täthet. Ger mycket hög kemisk resistens beroende på material i tätning och O-ring. Monteras i slutna, standard O-ringsspår.