Radialtätning

Radialtätning
Radialtätning för axlar och spindlar. Består av en gummitätning, en metallarmering och en spiralfjäder. Tätningen finns med eller utan yttre dammläpp och är avsedd för montering med presspassning i öppet spår enligt ISO 6194 och DIN 3760. Det finns även en version utan spiralfjäder, vilken kan användas som avstrykare vid spiralformade rörelser.Elektronisk katalog (metric)
Radialtätning
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs