FEP O-Rings | Trelleborg Sealing Solutions

FEP O-ring
Inkapslade O-ringar som består av en silikon- eller fluorgummikärna med en skarvfri FEP-mantel. FEP O-ringen löser ofta tätningsproblem med hjälp av god kemikalieresistens, goda elastiska egenskaper och låg friktion. Dimensioner enligt ISO 3601, AS 568 A, BS 1806, BS 4518 och andra vedertagna standarder, inklusive ihåliga och kvadratiska tvärsnitt. Finns i både tum- och metriska dimensioner.Elektronisk katalog (metrisk) Elektronisk katalog (tum)
FEP O-ring
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs