Kolvtätning för hydraulik, Hydrauliktätningar, kolvtätningar

Kolvtätningar För hydraulcylindrar

Kolvtätningar eller kolvringar används för tätning i hydraulcylindar. De monteras på kolven och tätar mot cylinderrörets insida. Kolvtätningen hindrar tryckvätskan från att läcka förbi kolven. Detta medger en uppbyggnad av tryck på ena sidan av kolven vilket i sin tur får cylindern att göra en utåt- eller inåtgående rörelse

Trelleborg Sealing Solutions erbjuder ett brett program av kolvtätningar som ger det absolut bästa när det gäller skydd mot läckage. Våra egna designer möter användarnas krav på låg friktion kompakta mått och enkel montering.

Kolvtätningar tillverkas huvudsakligen i våra Turcon® PTFE-based material eller Zurcon® polyuretan. Dessa material som utvecklats speciellt för applikationer inom hydraulik ger exceptionell slitstyrka och utomordentlig resistens mot spaltextrusion. Alternativ finns som är kompatibla med i stort sett alla medier och uppvisar oöverträffade temperaturegenskaper.

Vi erbjuder även ett e-Learning program om tätningsteknik: