Trelleborg Sealing Solutions introducerar HiMod® FlatSeal™, ett program med planpackningar som är best-in-class.
HiMod® FlatSeal™10 – Ett bra allroundmaterial Lämpligt i ett brett utbud av standardapplikationer. Idealiskt för användning vid moderata temperaturer och tryck.
HiMod® FlatSeal™15 – Idealiskt för ånga, oljor, bränslen och kolväten
Denna packning har exceptinellt bra resistens mot ånga och vätskor som oljor, bränslen och kolväten.
HiMod® FlatSeal™ 17 - The solution for original equipment
HiMod® FlatSeal™ is based on an innovative blend of high-quality aramid fibers, special functional fillers and Nitrile rubber (NBR). The new material combines the characteristics of fiber gaskets with the positive properties of elastomers, thus making it possible to produce a unique performance profile.
HiMod® FlatSeal™20 – Långtidsresistent mot höga tryck
Ger långvarig resistens mot höga tryck, är resistent mot blowouts och uppfyller kraven i standarder för gasutsläpp.
HiMod® FlatSeal™ 30 and 31 - The intelligent problem solvers
A combination of expanded graphite and expanded flat metal inlay makes these seals intelligent problem solvers, adapting to any flanges they are fitted to.
HiMod® FlatSeal™36 - Materialprofilen ger maximal säkerhet
Tillverkad av expanderad grafit med inlägg av metall. Den här packningen har det bästa tryck/temperatur-förhållandet av de packningar som finns på marknaden.
HiMod® FlatSeal™43 and 45 – Överlägsna prestanda i livsmedelsapplikationer
Lämplig för kontakt med livsmedel. Erbjuder förbättrade prestanda jämfört med konventinella packningar i polytetrafluoretylen (PTFE).
Det nya programmet består av sju produkter som tillfredsställer kraven för en majoritet av applikationer inom aerospace, kemi- och processindustrin.