Kompositlager, polymerlager, Orkot , glidlager - Trelleborg

Linjära lager och bussningar

Glidlager monteras i en applikation för att tillåta en begränsad rörelse mellan två eller flera detaljer. De är mekaniska anordningar som bär upp en annan detalj och/eller reducerar friktion.

Polymerlager som våra Orkot®-, Turcite®- och HiMod®-produkter erbjuder betydande fördelar framför traditionella lager i metall. Alla typer är dimensionsstabila, har utmärkt slitstyrka och utomordentliga lågfriktionsegenskaper vilket ger dem oöverträffade prestanda i torra förhållanden eller vid gränsskiktssmörjning.

Utöver detta har Orkot®-lager nästan ingen svällning i sjövatten vilket gör dem idealiska för applikationer i vattenkraftverk. Deras överlägsna elasticitet i jämförelse med metallager gör att de klarar kanttryck och snedställning även vid extremt höga belastningar.