Trelleborg Sealing Solutions - One-stop-shop för tätningslösningar

One-Stop-Shop för Tätningslösningar

Trelleborg Sealing Solutions kan erbjuda dig allt från den mångsidiga O-ringen i elastomermaterial till komplexa mångfacetterade geometrier i PTFE eller polyuretan . Under de senaste 50 åren har vi utvecklat en produktportfölj med tätningar och lager som möter de mest krävande industrispecifika behoven. Vårt produktprogram inkluderar hydrauliktätningar , pneumatiktätningar , radialtätningar , tätningar för rotation , mekaniska glidringstätningar , O-ringar , flygplanstätningar och en stort urval statiska tätningar . Om det osannolika skulle inträffa att ingen av dessa möter dina krav kan vi utveckla en speciell produkt som passar just din applikation.

Produktöversikt