contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Motverkar metallkontakt mellan kolv/kolvstång och cylinder/gland genom att ta upp sidobelastningar. Turcite®-material ger god belastningskapacitet och låg friktion utan stick-slip. Skyddar viktiga tätningskomponenter mot föroreningar och dieseleffekt. Kostnadseffektiv, ger stor frihet vid val av omgivande komponenter. Större statiska belastningar är tillåtna.Elektronisk katalog (metric)