contactusurl/sv-se/seals/searchInga resultatAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem foundsidoravSökVisarPå denna sidaÅterförsäljareDistributörOfficial DealerPremium PartneradresseradresserRegulatoriskt pressmeddelande,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Dubbelverkande O-ringsaktiverad avstrykare som förhindrar inträngning av lera och andra föroreningar och därmed ökar systemets effektiva livslängd. En avancerad skrapläpp hindrar smuts från att fastna framför avstrykarläppen. Används inom medeltung till tung hydraulik. Avstrykaren har en sekundär tätningsfunktion för användning i kombination med tätningar som har en återpumpande funktion, t.ex. Turcon® Stepseal® 2K och Zurcon® Rimseal. Finns i Turcon® eller Zurcon® material.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs