Chemical Processing, Seals, Solutions, Industries

Химическая промышленность

Chemical processing

Уплотнения для химической и перерабатывающей промышленностей характеризуются рядом требований.

PВ рамках проектов часто используются уплотнения небольших размеров. В то же время, сложные условия работы, включая экстремальные температуры и агрессивные среды, предполагают использование специальных уплотнений с соответствующими характеристиками.

Материалы, соответствующие Вашим условиям

Нередко заказчики требуют соответствия изделий и наличия сертификата соответствия требованиям FDA, BAM или 90/128 EEC. В Trelleborg Sealing Solutions мы стремимся соответствовать всем этим требованиям в интересах наших клиентов.

Все производственные и инфраструктурные возможности от обладающего высокими рабочими характеристиками перфторэластомера Isolast® (в различных комбинациях, особенно для работы при высоких температурах и агрессивных жидкостях) до разработки индивидуальных проектов направлены на соответствие ожиданиям клиента.

More information on Trelleborg Sealing Solutions' processing equipment expertise can be found under these sections:

Примеры использования

Стандартные решения уплотнений, применяемые в переработке химии, фармпрепаратов и пищи:

  • Круглые кольца (O-rings) в статических и динамических условиях (во фланцевых соединениях)
  • Разъемные соединения
  • Обработанные части разной конструкции, например, уплотнения для шаровых кранов
  • Мембраны для приборов учета и контроля
  • Quadring® во вращающихся распределителях
  • Turcon® Variseal® для насосов или дозирующих устройств
  • Специальные уплотнения Turcon® для особых условий, например, в поворотных распределителях
  • Направляющие ленты Turcite® для деталей с осевой нагрузкой
  • Turcon® Varilip® для валов насосов