Turcon ®
Полный спектр инженерных термопластиков с высокими рабочими характеристиками, разработанных для применения в основе уплотнительных элементов. Характеристики: очень низкое трение и потери, отсутствие эффекта залипания и возможность точного позиционирования, низкий износ и долгий срок службы, превосходная химическая стойкость и совместимость с различными средами.
Turcite ®
Полный спектр инженерных термопластиков с высокими рабочими характеристиками, разработанных для применения в качестве плоских, линейных подшипников и опорных колец. Характеристики: очень низкое трение и потери, отсутствие эффекта залипания и возможность точного позиционирования, хорошее восприятие и распределение нагрузки, низкий износ и долгий срок службы, превосходная химическая стойкость и совместимость с различными средами, неограниченный срок хранения, предотвращает вибрацию в процессе обработки.
HiMod ®
Линейка высокомодульных и эффективных термопластиков. Представлено несколько марок материала для оптимизации рабочих характеристик в разных сферах применения.
Zurcon ®
Создано большое число полимерных составов для специфических условий работы в качестве уплотнительных элементов. Можно подобрать материал с определенными добавками и различными характеристиками твердости для максимальной эффективности и совместимости в условиях появления все большего числа жидкоситей и сред, применяемых в промышленности. Изделия из Zurcon® могут производяться методом литья под давлением. Характеристики: высокая механическая прочность, сопротивляемость износу и разрыву.
Isolast ®
Высокотемпературный перфторэластомер с улучшенными характеристиками для применения в химической и перерабатывающей промышленности. Новые материалы расширили диапазон использования до более, чем 300°C, наряду с лучшей химической стойкостью по сравнению с другими высокотемпературными эластомерами. Ряд модификаций материала одобрен FDA.
Orkot ®
Материалы для подшипников серии Orkot® представляют собой ряд термореактивных композитных материалов, сочетающих в себе современные полимерные технологии. Они состоят из технических волокон, пропитанных термореактивными смолами с наполнением твердыми смазывающими веществами и другими добавками в соответствии с условиями дальнейшего применения.
Другие материалы
Наряду с перечисленными выше, Trelleborg Sealing Solutions производит много термопластичных и эластомерных материалов, включая наполненные и ненаполненные PTFE, PCTFE, ETFE, полиуретаны, полиэстеры, нитрилы, силиконы и фторэластомеры. С помощью нашей продукции можно уплотнять практически все современные жидкие и газообразные среды.
В рамках каждой группы материалов существуют различные смеси с разными характеристиками твердости, что позволяет подобрать необходимый материал, в том числе соответствующий FDA, WRC и другим официальным органам. Непрерывное совершенствование материалов и форм помогает Trelleborg Sealing Solutions оставаться в лидерах в технологии уплотнений и подшипников скольжения.