Calculador de O-Ring | Trelleborg Sealing Solutions

Calculador de O-Ring

O-Ring Calculator

O Calculador de O-Ring online fornece aos engenheiros e profissionais um rápido e fácil modo de calcular as dimensões do O-Ring e o layout apropriado de alojamento de acordo com a norma internacional de O-Ring ISO 3601. Ao simplesmente digitar as especificações de uma instalação da aplicação, ele recomenda o tamanho do O-Ring, layout do alojamento e o correspondente número do item (part number).

Você precisa estar registrado e logado para visualizar o software do Calculador de O-Ring.
Faça o Login aqui ou se registre para usar o “O-Ring Calculator"

Você quer saber como se beneficiar mais usando a "O-Ring Calculator"?
Por favor consulte o treinamento online "O-Ring Calculator" para se tornar mais familiar com as suas funções.

Uma nova lição de e-Learning vai estar disponível em breve! 

Últimas melhorias:

  • Nova função de cálculo de forças de compressão
  • Seleção por tipo de aplicação
  • Melhora na Pesquisa Rápida ISO
  • Melhoria na navegação
     

Nova função de cálculo

  • Para a seleção de tipo de material e dureza as forças totais de compressão aplicadas no O-Ring podem ser calculadas
  • Seleção do tipo de aplicação
  • Aplicações radiais podem ser diferenciadas como estática e dinâmica
  • Aplicação axial pode ser diferenciada em pressão interna ou pressão externa
  • Limites diferentes para os resultados dos cálculos podem ser aplicados
  • Advertências de limites seguem precisamente as recomendações da norma ISO 3601-2

Melhoria da Pesquisa Rápida ISO

  • O tipo de aplicação pré-selecionado é usado como uma pré-condição para o cálculo - limites diferentes aplicados levam a resultados diferentes
  • O "parâmetro" para o cálculo mudou - a calculadora sempre vai sugerir o mais espesso O-Ring e o alojamento adequado de acordo com a ISO 3601
     

Usability

  • Interface moderna e fácil
  • Localização de memória arbitrária - a memória dos cálculos realizados pode ser movida para outros
  • Na função "Notas" os comentários individuais podem ser armazenados em cada cálculo e serem compartilhados com outros usuários, se necessário
  • Idiomas e sistemas de unidades podem ser alterados durante a execução do cálculo e cálculos inicialmente realizados em um idioma podem ser abertos em um outro - função muito útil quando se compartilha cálculos com pessoas de outros países.