Vedações hidráulicas: Vedações para aplicações rotativas

Vedações rotativas e de eixo - mantendo o local lubrificado

Vedações Rotativas e Vedações de Eixo são utilizadas em componentes com partes oscilantes ou rotativas e têm a função de prevenir a entrada de sujeira ou água no sistema hidráulico. As vedações Trelleborg auxiliam no aumento da vida-útil de componentes e manutenção da performace como um todo.

A Trelleborg Sealing Solutions oferece uma vasta gama de produtos especializados para aplicações rotativas e para eixos, incluindo nossa melhor solução patenteada de vedação rotativa, o Turcon® Varilip® PDR e os produtos de alta-qualidade de vedações radiais .

O portifólio Trelleborg de Vedações Rotativas inclui os mais conhecidos elementos de vedações radiais, vedações rotativas de eixo, vedação radial, rotativo, axial, vedação de dupla-ação em Politetrafluoretileno (PTFE) energizados por O-Ring, elementos rotativos de vedação para eixo e camisa, V-Rings elastoméricos, selos mecânicos de face / vedações para ambientes agressivos e muito mais.

Prolongando a vida-útil de componentes

Nossos produtos especializados funcionam expecionalmente bem em diferentes situações de elementos rotativos. Eles apresentam excelente redução de fricção e excelente resistência ao desgaste.

Vedações Rotativas para deferentes aplicações

Com vedações especiais, tais como Vedação Radial e Vedação de Eixo sem anel de tensão, a gama de aplicação vai além de somente vedação de fluídos. Esta forma especial de Vedações Rotativas de Eixo cpodem também servir como raspador em situações de movimento helicoidal. Saiba mais sobre as várias aplicações de Vedações Rotativas e de Eixo em nosso vídeo de Vedações Rodativas e de Eixo.

Saiba mais sobre nossas soluções especializadas - Navegue pela nossa gama de produtos Rotativos e de Eixo.

Também oferecemos um programa de e-Learning de tecnologia em vedação: