Vedações para cilindros hidráulicos

Vedações hidráulicas - melhorando o desempenho

Utilize nosso Serviço CAD para carregar os perfis de vedação diretamente no seu projeto/ desenho CAD

Aplicações hidráulicas são um desafio para as vedações. Elas não apenas têm que evitar vazamentos de fluido do cilindro, como também suportar altas pressões, temperaturas extremas e forças transversais no interior deste. Em tais aplicações, a função da vedação hidráulica vai muito além da prevenção de vazamentos.

Vedações hidráulicas para cilindros: desempenho e durabilidade

Também oferecemos um programa de e-Learning de tecnologia em vedação:

Sistemas hidráulicos são vedados utilizando uma combinação de vedações especializadas. Vedações de haste evitam vazamentos de fluido de dentro do cilindro para fora, enquanto vedações de pistões hidráulicos evitam o fluxo de fluido através da cabeça do cilindro. Isto permite um aumento da pressão em um dos lados do pistão, fazendo com que o cilindro se estenda ou se retraia. Anéis guia orientam o pistão e sua haste no interior do cilindro hidráulico, absorvendo forças transversais, evitando o contato entre metais. Vedações raspadoras limpam a sujeira, partículas estranhas, cavacos ou umidade de hastes de pistão ao mesmo tempo em que se recolhem no cilindro, evitando contaminações.

Hydraulic scraper
Materiais inovadores para Vedações Hidráulicas

Vedações Hidráulicasda
Trelleborg Sealing Solutions são a primeira escolha para vedar um cilindro de alta performance. Nossos materiais proprietários, como Polytetrafluoroethylene (PTFE) base Turcon® ou polyurethane (PU) base Zurcon® garantem o máximo de durabilidade e desempenho com um mínimo de manutenção.

Projetos especiais – extraordinariamente eficientes

Sistemas hidráulicos são normalmente vedados com uma configuração complexa de vedações de alto desempenho. Nossa linha de produtos de Vedações Hidráulicas incluem O-Rings e um número de vedações inovadoras projetadas para aplicações de cilindros hidráulicos, como o Turcon® Variseal® energizado por mola, o Turcon® Stepseal®2K energizado por O-Ring, Zurcon® U-Cup RU9 e muitos outras vedações.
Descubra nossa linha de produtos de vedações para Cilindros Hidráulicos

A Trelleborg Sealing Solutions oferece uma grande variedade de vedações para cilindros hidráulicos:

Vedações de haste e pistão evitam o vazamento de fluído dos cilindros e eliminam o acúmulo de pressão.
Aprenda mais sobre nossa linha de produtos para vedações de Haste
Descubra nossas vedações de Pistão

Aneis Guia orientam o pistão e a haste evitando o contato entre metais
Explore nossa linha de produtos de Aneis Guia

Raspadores são vedações que evitam que materiais externos entrem no interior do cilindro
Aprenha mais sobre nossos Raspadores