Buchas de compostos, buchas navais Orkot, buchas para leme

Mancais & Buchas em material composto Orkot

A Trelleborg Sealing Solutions (correct) ofererce mancais em materiais compostos e termoplásticos para uma vasta gama de aplicações. Os mancais são montados na aplicação para permitir o movimento relativo entre duas peças ou mais. Eles são dispositivos mecânicos que fornecem apoio a outras peças e/ou reduzem atrito.

Turcite-B Slydway
O Turcite-B Slydway é uma manta de deslizamento linear de baixo atrito para uso principalmente sobre as formas e gibs de máquinas-ferramentas. Ele fornece baixo atrito, livre de deslizamento em operação, vida útil longa e desgaste mínimo.O Turcite-B Slydway é aplicado utilizando uma resina epóxi de duas partes; é dimensionalmente estável, livre de manutenção e pode ser operado com ou sem lubrificação.


Vedações Marítimas e de Hidro de Orkot®
Orkot® é um composto que consiste em tecidos técnicos impregnados com resinas termofixas, uniformemente disperso em lubrificantes sólidos e outros aditivos. As buchas Orkot® oferecem vantagens significativas sobre as de metal tradicional. Todos são dimensionalmente estável, têm excelente resistência ao desgaste e característica de baixo atrito, dando-lhes um desempenho inigualável em funcionamento a seco ou com pouca lubrificação. Com praticamente nenhuma expansão quando mergulhados na água do mar, são ideais para aplicações em água e na produção de energia hidrelétrica.