Nowatorska gama narzędzi i usług dla urządzeń mobilnych

Narzędzia i aplikacje mobilne

Firma Trelleborg Sealing Solutions oferuje nowatorską gamę narzędzi i usług na urządzenia mobilne.

Ten film jest również dostępny w wysokiej rozdzielczości (HD), więc można ustawić go na 720p i obejrzeć w trybie pełnoekranowym.

Selektor rowków dla uszczelek lotniczych

Aplikacja obejmuje dwa z najważniejszych standardów SAE dla rowków uszczelek lotniczych w systemach hydraulicznych, AS4716 Rev B i AS5857 Rev A. Ułatwia ona dobór wymiaru rowka i zabudowy oraz wskazuje, czy wybrany rowek jest odpowiedni dla uszczelnień dynamicznych i/lub statycznych. Wymiary są stale wskazywane w milimetrach i calach.

Kalkulator powierzchni i objętości

Ta aplikacja mobilna umożliwia szybkie i łatwe obliczanie powierzchni i objętości predefiniowanych kształtów geometrycznych. Narzędzie pozwala użytkownikom wybrać kształty lub przeszukać wbudowaną kolekcję, wprowadzając kilka pierwszych liter nazwy szukanego kształtu. Po wybraniu opcji, wyświetlany jest wzór stosowany do obliczenia pola powierzchni lub objętości. Parametry można wprowadzić w systemie metrycznym lub brytyjskim.

Aplikacja w skrócie:
  • Ponad 80 dostępnych kształtów.
  • Przewijaj palcem kategorie i kształty lub wpisz nazwę do bezpośredniego wyszukiwania.
  • Znasz promień, ale nie średnicę? Nie ma problemu, kalkulator powierzchni i objętości wykorzystuje różne metody obliczeniowe.
  • Wybieraj spośród metali, drewna, płynów i innych materiałów. Wypełnij swój kształt migdałami, aluminium lub którymkolwiek z 1500 dostępnych materiałów w celu obliczenia masy.
  • Podawane są również informacje o definicji kształtu i wzorze stosowanym do obliczeń.
  • Oblicz objętość bezpośrednio lub rozpocznij od powierzchni kształtu 2D, a następnie wybierz skojarzony kształt 3D, aby uzyskać objętość.
  • Obliczenia mogą być przeprowadzane w jednostkach metrycznych, calowych brytyjskich i calowych amerykańskich, od milimetrów do mil.
  • Kształty są dobrze zilustrowane i opatrzone etykietami, dzięki czemu aplikacja jest łatwa w użyciu i intuicyjna.

Biblioteka rozszerzonej rzeczywistości

Biblioteka rozszerzonej rzeczywistości (AR) daje dostęp do interaktywnych treści z drukowanych materiałów firmy Trelleborg Sealing Solutions. Elementy rozszerzonej rzeczywistości pozwalają dowiedzieć się więcej o naszych innowacyjnych produktach i rozwiązaniach. Wystarczy pobrać aplikację i zeskanować kod AR, żeby uzyskać dostęp do interaktywnych animacji, filmów i informacji technicznych.

Rewolucja w zakresie uszczelnień hydraulicznych: dowiedz się więcej o nowych technologiach hydrauliki siłowej, w tym o zarządzaniu smarowaniem i optymalizacji tarcia.
Innowacje w robotyce: dowiedz się więcej o technice uszczelnień w zastosowaniach zrobotyzowanych i o tym, jak nasze produkty przyczyniają się do wydajności i niezawodności sprzętu zrobotyzowanego.

Aplikacja w skrócie:
  • Skanując kod w materiałach drukowanych, oznaczony symbolem AR, można uzyskać dostęp do dodatkowych treści Trelleborg Sealing Solutions.
  • Dowiedz się więcej o naszych produktach, materiałach i usługach poprzez animacje, filmy i dane techniczne.
  • Poznaj rewolucyjne technologie oferowane przez Trelleborg Sealing Solutions.

Kompatybilność materiałów w sektorze opieki zdrowotnej i medycyny

Ta aplikacja dla sektora opieki zdrowotnej i medycyny oferuje szybki i łatwy przegląd materiałów nadających się do stosowania w danym środowisku.

Aplikacja w skrócie:
  • Ocena kompatybilności 34 różnych materiałów z 35 środowiskami chemicznymi w celu znalezienia optymalnych rozwiązań dla danego zastosowania.
  • Jednocześnie wybrać można do 20 materiałów i środowisk, żeby szybko przeanalizować wiele sytuacji i otrzymać przejrzystą tabelę kompatybilności, w której każdy materiał otrzymuje ocenę od „znakomity” do „niezalecany”.
Firma Trelleborg Sealing Solutions opracowuje, produkuje i dostarcza nowatorskie rozwiązania inżynieryjne do wymagających zastosowań medycznych, biotechnologicznych i farmaceutycznych, wykonane z materiałów termoplastycznych, silikonu i innych elastomerów.

Modele CAD

Ta aplikacja umożliwia użytkownikom przeglądanie, obracanie i zbliżanie produktów Trelleborg Sealing Solutions w 3D, a także przesyłanie plików CAD na dowolny adres e-mail.

Charakterystyka aplikacji „Modele CAD”:
  • Zawarty w aplikacji katalog uszczelek umożliwia łatwy wybór wymaganej części przy pomocy funkcji wyszukiwania i filtrowania.
  • Wyświetlane są szczegółowe informacje na temat produktu, a wszystkie modele można obracać, zmniejszać i powiększać, żeby uzyskać dobry obraz geometrii uszczelki i jej cech konstrukcyjnych.
  • Użytkownik może wybrać numer części i materiał potrzebnego produktu.
  • Funkcja wysyłania umożliwia przesłanie pliku CAD (w szerokiej gamie formatów) na dowolny adres e-mail z urządzenia mobilnego.
Aplikacja ta, opracowana we współpracy z TraceParts, ma sprawić, że rysunki CAD będą bardziej intuicyjne i łatwiejsze do zrozumienia – zarówno w biurze, jak i poza nim.

Kalkulator siłowników hydraulicznych

The is an intuitive tool for people working with Hydraulic Cylinders. Based on the inputs the user can calculate parameters for both single-acting or double-acting cylinder

Features at a Glance:

  • By simply entering the requisite dimensions of the cylinder and parameters like the pressure and oil flow, the user would be able to calculate the areas & volumes in the cylinder, extraction & retraction forces, velocity, time, outflow and ratio. The output is derived on both the Piston side and Rod side of the Cylinder.
  • The calculator is built to dynamically update the results as the user keys in the values.
  • A backward compatibility is also provided on some of the parameters (Force, Time & Velocity) to provide users with the extension of using the calculator in more user friendly environments.
  • The calculations can be carried out in both Metric or Imperial units.
  • The data provided is in conformation with ISO 3320, ISO 3321 and ISO 4393.
  • Interactive images depicting the parameters provide the user with a good understanding of the application.
  • The input and output values could be displayed in sub-units as per the requirements of the user after the calculation is carried out. This could also help the user make specific changes in units before the calculations.
  • The results can be copied to clipboard or can be sent via e-mail.

In The Groove

Najnowsze wydanie magazynu Trelleborg Sealing Solutions „In The Groove” zawiera wiadomości, informacje techniczne, informacje o uszczelnieniach, a także przegląd rynków, na których są stosowane. Magazyn dostępny jest w formie drukowanej, jako interaktywny plik pdf oraz w aplikacji na tablety.

Wersję drukowaną można zamówić w dowolnej spółce dystrybucyjnej Trelleborg Sealing Solutions.

Instrukcje montażu

Unique to the marketplace, the Installation Instructions app from Trelleborg Sealing Solutions is the first of its kind. Installation instructions usually feature a series of written steps with diagrams, leaving you to muddle through, hoping that what you’re doing is what the original author intended. The procedures can lose subtle details, or can be difficult to explain via words and pictures - but easy to show someone how to do in practice.

Trelleborg saw an opportunity to improve on this classic format using the latest channels. Building on existing instructions found in product catalogs, Trelleborg Sealing Solutions has released an app demonstrating the correct installation techniques for a range of seals. It features a combination of film, animation and supporting documentation to give as close an experience to having the expert install the seals right in front of you.

The app covers:

  • Installing Turcon®, Zurcon® and PU seals for rod and piston (single- and double-acting) with and without pre-tensioning elements
  • Installing Oil Seals
  • Visual Inspection of seals, bore and shaft, including surface finishes
  • Common mistakes and best practice during installation
  • Use of assembly cones and installation tools

Pasowania i tolerancje ISO

Aplikacja „Pasowania i Tolerancje ISO” jest intuicyjna i bardzo łatwa w użyciu, a uaktualniona wersja cechuje się jeszcze większą elastycznością. Po wprowadzeniu średnicy nominalnej, użytkownik wybiera klasę tolerancji dla otworu i wału. Aplikacja podaje kompletną definicję pasowania ze wszystkimi stosownymi wartościami, łącznie z typem pasowania. Tolerancję wyświetlane są dla najpopularniejszych klas ISO, a wygodne wykresy ilustrują te klasy dla otworu i wału.

Aplikacja przeznaczona jest dla inżynierów i dostarcza wyniki bazujące na systemie tolerancji wymiarów liniowych i pasowań DIN ISO 286. Dostępna jest bezpłatnie w iTunes lub przez Apple App Store dla urządzeń iPhone i iPod Touch (słowa kluczowe to „Trelleborg ISO Fits”).

Selektor O-ringów

Po wpisaniu przez użytkownika w selektorze O-ringów specyfikacji montażowych takich jak średnica otworu lub wału, aplikacja szybko oblicza wymiary O-ringu i rowka w systemie metrycznym i brytyjskim. Dodatkowo aplikacja sugeruje odpowiedni rozmiar O-ringu zgodnie z normą ISO 3601, dzięki czemu wiadomo dokładnie, która część jest potrzebna. Aplikacja ma funkcję szybkiego wyszukiwania O-ringów, przy pomocy której można znaleźć wymiary O-ringów zgodne z różnymi normami międzynarodowymi.

Kalkulator do inżynierii mechanicznej

Znakomite narzędzie dla inżynierów mechaników oraz studentów, kalkulator wzorów Trelleborg Sealing Solutions oferuje ponad 244 wzory w 16 kategoriach, zaś nowe wzory dodawane są w kolejnych aktualizacjach. Wzory są z dziedziny matematyki, fizyki i inżynierii mechanicznej. Żeby przeprowadzić obliczenie, użytkownik musi tylko wybrać wzór i wprowadzić wymagane zmienne. Aplikacja rozwiązuje równanie i wyświetla wynik.

Kalkulator wzorów można dostosować do indywidualnych potrzeb, dzięki czemu obliczenia są jeszcze szybsze i wygodniejsze.

Dostępne są następujące kategorie:
  • Siłownik
  • Algebra
  • Łożyskowanie
  • Hydraulika siłowa
  • Grawitacja
  • Kinematyka
  • Energia kinetyczna
  • Kinetyczna teoria gazów
  • Zasady dynamiki
  • Oscylacje
  • Właściwości ciał stałych i płynów
  • Ruch obrotowy
  • Termodynamika
  • Trygonometria
  • Fale i dźwięk
  • Praca, energia, moc

Dobór materiałów uszczelniających

Selektor materiałów uszczelniających umożliwia łatwe przeszukiwanie materiałów firmy Trelleborg Sealing Solutions.

Wystarczy wprowadzić specyfikację materiału, np. grupę materiału, oraz wymagane parametry, takie jak temperatura lub twardość, żeby aplikacja natychmiast zaproponowała odpowiednie materiały.

Dodatkowo wyniki mogą być filtrowane na podstawie kompatybilności chemicznej, atestów lub typów produktów, np. O-Ringi, Quad-Ringi i V-Ringi.

Selektor podkładek antywibracyjnych

Selektor podkładek antywibracyjnych to pierwsza aplikacja Trelleborg do rozwiązań tłumiących wibracje, dająca inżynierom testującym poziom NVH (hałas, wibracje, uciążliwość) hamulców szybki i łatwy dostęp do bogatej gamy podkładek stosowanych do eliminowania konkretnych problemów z hałasem generowanym przez hamulce.

Wystarczy wprowadzić tylko kilka parametrów, jak temperatura i częstotliwość, żeby selektor podkładek antywibracyjnych zasugerował optymalne rozwiązanie danego problemu z hałaśliwością. Dostępna jest też funkcja powiadomienia e-mailowego, dzięki czemu próbkę materiału do testów dynamometrycznych można zamówić, nie wychodząc z aplikacji.

Charakterystyka:
  • Nowy detektor częstotliwości dźwięku z możliwością nagrania odgłosów generowanych przez hamulce i wyświetlenia częstotliwości hałasu.
  • Funkcja szybkiego wyszukiwania i sugerowania materiałów testowych
  • Funkcja zaawansowanego wyszukiwania, umożliwiająca określenie rodzaju materiału i jego właściwości
  • Lista 10 najpowszechniejszych odgłosów wydawanych przez hamulce
  • Wybór materiału podkładek antywibracyjnych w oparciu o wprowadzone parametry
  • Funkcja filtrowania w celu zawężenia wyboru, w tym według rodzaju środka klejącego, rodzaju stali, grubości stali, gumy po jednej lub obu stronach, materiału ogólnie

Glosariusz techniczny

Ta aplikacja zawiera definicje ponad 2000 terminów ze świata techniki uszczelnień i inżynierii.

Nie tylko uszczelki
Chcielibyśmy zaoferować kompleksowe źródło terminologii inżynieryjnej, żeby ułatwić życie użytkowników.

Optymalizacja wyszukiwania
W oparciu o wprowadzone słowa kluczowe wyświetlany jest przegląd pasujących terminów.
Żeby znalezienie odpowiedniego terminu było jak najłatwiejsze, hasła podzielone są na dwie grupy.
Pierwsza grupa to terminy zawierające słowa kluczowe w tytule, zaś druga – terminy zawierające słowa kluczowe w treści definicji.

Lista alfabetyczna
Terminy w glosariuszu można przeglądać alfabetycznie, korzystając z opcji „Od A do Z”. Wybierając termin z listy alfabetycznej można dowiedzieć się więcej na jego temat.

Dobór węży i przewodów rurowych

Selektor przewodów rurowych i węży, opracowany specjalnie na potrzeby sektora opieki zdrowotnej i medycyny, ułatwia wybór odpowiednich przewodów i węży w oparciu o wprowadzone parametry takie jak materiał i ciśnienie. Informacje uzyskuje się natychmiast, bez potrzeby przeszukiwania katalogów. Aplikacja umożliwia również bezpośrednie zamówienie próbek lub kontakt z Trelleborg Sealing Solutions.

Konwerter jednostek i twardości

„Konwerter jednostek i twardości” jest intuicyjny i łatwy w użyciu. Po wybraniu parametru i wprowadzeniu wartości do konwersji aplikacja oferuje szeroki wybór jednostek dla każdego parametru. Przy konwersji twardości, użytkownik wybiera właściwą tabelę typów materiałów i po wprowadzeniu wartości, twardość może być odczytana w pozostałych skalach.

Aplikacja dostępna jest bezpłatnie w języku angielskim i niemieckim z iTunes lub przez Apple App Store dla urządzeń iPhone, iPad oraz iPod Touch. Aplikację można łatwo znaleźć, wpisując hasło „Trelleborg Converter” (język angielski) lub „Trelleborg Einheiten” (język niemiecki).

Selektor uszczelek obrotowych 

W zastosowaniach obrotowych konieczne jest uwzględnienie wielu czynników wpływających na wybór rodzaju i materiału uszczelek, jak warunki smarowania, chłodzenie i powierzchnie styku.
Selektor uszczelek obrotowych został zaprojektowany specjalnie po to, aby pomóc w wyborze optymalnej uszczelki dla danego zastosowania.

Aplikacja w skrócie:
  • Narzędzie sugeruje najlepszą uszczelkę obrotową dla danego zastosowania w oparciu o parametry robocze, rodzaj uszczelki, rozmiar i rodzaj smaru stosowanego w danym urządzeniu.
  • Szczegółowy wybór uszczelki w oparciu o rodzaj instalacji (rowek) i funkcję uszczelki.
  • Po dokonaniu wyboru uszczelki można uzyskać bardziej szczegółowe informacje o materiałach wykonania uszczelek oraz o właściwościach i możliwościach każdej kombinacji uszczelka–powierzchnia styku.
  • Rezultaty można przesłać e-mailem albo skopiować do schowka.

Kalkulator mechaniki płynów

Kalkulator mechaniki płynów ułatwia pracę z systemami wykorzystującymi płyny. Aplikacja obejmuje różnorodne aspekty mechaniki płynów i służy jako punkt odniesienia podczas analizowania, projektowania, konserwowania i obsługiwania systemów wykorzystujących płyny.

Narzędzie to rozwiązuje różnego rodzaju równania z dziedziny mechaniki płynów, wykorzystywane między innymi w inżynierii lądowej i konstrukcyjnej oraz zastosowaniach wymagających przepływu płynów przez rury. Aplikacja ta jest przydatna dla studentów, inżynierów, analityków i naukowców pracujących w przemyśle motoryzacyjnym, lotniczym, biotechnologicznym, hydrauliki siłowej, morskim, górniczym, naftowym i gazowym.

Aplikacja w skrócie:
  • Ponad 130 wzorów (nie trzeba uczyć się setek równań na pamięć!)
  • 360+ różnych obliczeń – przekształcanie równań w zależności od zmiennej
  • Szybkie i wygodne obliczanie wyników, również z konwersją jednostek
  • Możliwość zaznaczenia ulubionych wzorów, żeby szybko znaleźć je następnym razem
  • Płynne przełączanie pomiędzy jednostkami w systemie metrycznym i brytyjskim