Kalkulator O-Ringów | Trelleborg Sealing Solutions

Kalkulator O-Ringów

O-Ring Calculator

Kalkulator O-ringów online oferuje inżynierom i profesjonalistom szybki i łatwy sposób obliczania wymiarów O-ringów oraz odpowiedni układ zabudowy zgodnie z międzynarodową normą ISO 3691 dla O-ringów. Po prostu wpisując dane techniczne aplikacji, Kalkulator zaleca wymiary O-Ringów, zabudowę i odpowiednie numery katalogowe.

Musisz być zarejestrowany i zalogowany, aby zobaczyć oprogramowanie do Kalkulatora O-ringów.

Zaloguj się lub zarejestruj tutaj, aby uruchomić Kalkulator O-Ringów.

Narzędzie to jest zoptymalizowane dla urządzeń stacjonarnych.
Użytkownicy mobilni mogą pobrać aplikację O-Ring-Calculator App

Czy chcesz się dowiedzieć jak w największym stopniu skorzystać z Kalkulatora O-Ringów?
Proszę zapoznać się z informacjami na e-Learning Kalkulator O-Ringów aby zapoznać się z jego funkcjami.

Nowa lekcja w sekcji e-Lerning będzie dostępna już wkrótce! 

Najnowsze ulepszenia:

  • Ulepszony interfejs użytkownika i poprawiona grafika
  • Zapisz wyniki bezpośrednio na swoim koncie członkowskim Trelleborg Sealing Solutions
  • Podziel się swoimi projektami z kolegami za pośrednictwem Kalkulatora
  • Dynamiczne łącza do elektronicznego katalogu i narzędzia do wyszukiwania CAD
     

Inne funkcje obliczeniowe

  • Dla podanego typu materiału i twardości można obliczyć całkowite siły ściskające dla O-Ringów.
  • Wybór typu zastosowania
  • Zastosowania promieniowe dzielimy na  statyczne i dynamiczne.
  • Przy zastosowaniu osiowym ciśnienie może być wewnętrzne lub zewnętrzne
  • Stosuje się różne wartości graniczne dla obliczeń
  • Ostrzeżenia o wartościach granicznych odpowiadają zaleceniom zgodnie z ISO 3601-2

Szybkie wyszukiwanie wg ISO

  • Wstępnie wybrany typ zastosowania ustala warunki początkowe obliczeń - stosowane są różne wartości granice, co prowadzi do różnych wyników.
  • Ta funkcja domyślnie ustawiona jest na możliwie najgrubszy O-Ring z odpowiednią zabudową, zgodną z ISO 3601
     

Użyteczność

  • Uaktualniony, nowoczesny i łatwy w użyciu interfejs
  • Zapisz i podziel się obliczeniami, aby mogły być przeglądane przez innych
  • W funkcji Notatki dla każdego obliczenia można zapisać komentarze w celu ich udostępnienia, w razie potrzeby, innym/li>
  • Języki i systemy jednostek mogą być zmieniane podczas obliczeń, a obliczenia początkowo w jednym języku mogą być otwierane w innym. Jest to przydatne w przypadku udostępniania obliczeń osobom z innych krajów