contactusurl/pl-pl/seals/searchBrak wynikówAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofWYSZUKIWANIE I POMOCShowingCzy tego szukasz?SprzedawcęDystrybutorOfficial DealerPremium Partneradresyadresy,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Syntetyczny laminat, nie zawierający azbestu, z dodatkami smarującymi. Łożyska okrętowe Orkot® charakteryzują się wyjątkową odpornością na zużycie ścierne, praktycznie nie wykazując pęcznienia w wodzie. Dzięki ich plastyczności, w porównaniu z łożyskami metalowymi, możliwe jest ich obciążanie krawędziowe i niewspółosiowość, w warunkach największych obciążeń. Nie wymagają konserwacji, stanowią skuteczne rozwiązanie, w zastosowaniach w środowisku morskim. Możliwa jest praca hydrodynamiczna dla prędkości równych przynajmniej 1 m/s.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Product Images
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Range
Pressure Range
Temp. range
Velocity
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs