Uszczelnienia dla urządzeń pneumatycznych

Uszczelnienia dla urządzeń pneumatycznych

Trelleborg Sealing Solutions dostarcza szeroką gamę produktów specjalnie zaprojektowanych dla zastosowań pneumatycznych, gdzie cylindry i zawory są wprawiane w ruch przez powietrze. Funkcjonują one w zastosowaniach dynamicznych, często przy wysokich prędkościach, na ogół w ruchu obrotowym lub posuwisto-zwrotnym. Dodatkowo, kiedy standardowe produkty nie są odpowiednie, jesteśmy w stanie zaprojektować rozwiązanie dostosowane do specyficznych wymagań klienta.

Oferta Trelleborga dla pneumatyki obejmuje:

  • Uszczelki tłoczysk
  • Uszczelki tłoków
  • Uszczelki tłoczysk ze zgarniaczem
  • Uszczelki statyczne
  • Zgarniacze    Pierścienie prowadzące

Uszczelnienia Trelleborg dla urządzeń pneumatycznych wytwarzane są ze specjalnie w tym celu optymalizowanych materiałów między innymi poliuretanów Zurcon® i opartych na PTFE materiałów Turcon®. Zurcon® odznacza się wyjątkową odpornością na zużycie, ścieranie i rozerwanie. Wykazuje również wysoką trwałość, dużą rozciągliwość, oraz doskonałą elastyczność. Z kolei Turcon® odznacza się znakomitymi charakterystykami tarciowymi, brakiem zjawiska „stick-slip” i wysoką odpornością na zużycie.