Mechaniczne Uszczelnienia Czołowe

Mechaniczne uszczelnienie czołowe 

Mechaniczne uszczelnienia czołowe są stworzone specjalnie do aplikacji w ruchu obrotowym i działania w nadzwyczaj trudnych warunkach otoczenia, wykazując dużą odporność na zużycie ścierne i zapobiegając przedostawaniu się szkodliwych mediów zewnętrznych. Mechaniczne uszczelnienia czołowe znane są pod nazwami uszczelnień czołowych, uszczelnień czołowych wysokoobciążalnych, uszczelnień o długiej żywotności, uszczelnień pływających, dwustożkowych lub torusowych, Mechanische Laufwerkdichtungen (Niemiecki), Механични Челни Уплътнения (Bułgaski), 机械端面密封件 (Chiński), Mekaniske aksialtætninger (Duński), Mekaaninen otsatiiviste (Fiński), Joints d’Etanchéité Axiaux (Francuski), Juntas espejo (Hiszpański), Mekaniska Glidringstätningar (Szwedzki).

Istnieją dwa typy mechanicznych uszczelnień czołowych:

  • Typ DO jest najbardziej popularną formą, używającą O-Ringa jako drugiego elementu uszczelniającego
  • Typ DF posiada elastomer o przekroju poprzecznym w kształcie rombu jako drugi element uszczelniający.

Oba typy składają się z dwóch identycznych pierścieni metalowych ,umieszczonych w dwóch oddzielnych zabudowach, zwróconych czołowo do siebie dotartymi powierzchniami roboczymi. Metalowe pierścienie są centrowane w zabudowie poprzez element elastomerowy. Jedna połowa mechanicznego uszczelnienia czołowego pozostaje statyczna, podczas gry druga obraca się ślizgając po powierzchni roboczej

Zastosowania

Mechaniczne uszczelnienia czołowe są używane głównie do uszczelniania łożysk w maszynach budowlanych lub w fabrykach produkcyjnych, pracując w bardzo ciężkich warunkach, gdzie są narażone na wysokie zużycie ścierne.

Są to :

  • Pojazdy gąsienicowe, np. koparki, buldożery
  • Systemy taśmociągów
  • Maszyny ciężarowe
  • Osie
  • Maszyny drążące tunele
  • Maszyny rolnicze
  • Maszyny górnicze

Mechaniczne uszczelnienia czołowe są z sukcesem wykorzystywane w skrzyniach biegów, mikserach, mieszadłach, elektrowniach wiatrowych i w innych aplikacjach o podobnych warunkach pracy, gdzie oczekuje się długiego okresu działania uszczelnień bez konieczności serwisowania.

Aby uzyskać więcej informacji o mechanicznych uszczelnieniach czołowych, wskazówki dotyczące konstrukcji i montażu, numery części i materiał, pobierz nasz nowy katalog Mechaniczne Uszczelnienia Czołowe!