Orkot® Slydring®

Orkot® Slydring®
Pierścień prowadzący Orkot® Slydring® zapobiega kontaktowi tłoka i cylindra oraz tłoczyska i dławnicy, przenosząc jednocześnie obciążenia poprzeczne.Luytex® jest laminatem, składającym się z tkaniny o gęstym splocie impregnowanej żywicą z dodatkiem środków smarnych. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością na obciążenia poprzeczne, tłumieniem drgań oraz absorbcję zanieczyszczeń. Dopuszczalne większe obciążenia statyczne. Dostępne są materiały specjalne dostosowane do temperatur do 250°C (482°F).Katalog elektroniczny (metryczny)
Orkot® Slydring®