Specjalne stanowisko do symulacji wpływu róznych warunków pracy jakim poddawane są amortyzatory. Zainstalowany amortyzator poddawany jest drganiom o nakładających się częstotliwościach. W ten sposób zachowanie uszczelnień może być badane przez okres wymagany przez klienta.
Dane techniczne
Mierzone czynniki
Komora została zaprojektowana w taki sposób, aby mieściła kompletny cylinder hydrauliczny. Jej przeznaczeniem jest badanie wpływu niskich temperatur na pracę cylindra oraz zainstalowanych w nim uszczelnień.
Dane techniczne
Mierzone czynniki
Stanowisko do prób jest zaprojektowane w taki sposób, aby pomieściło maksymalnie 16 pierścieni uszczelniających.Służy ono do badania zachowania pierścieni pod wpływem zmian temperatury, obrotów i innych parametrów.
Dane techniczne
Mierzone czynniki
Dodatkowe stanowisko testowe do badań uszczelnień tłoczyskowych. W tym przypadku nie zainstalowano jednak mocowanych na stałe komór testowych. Uszczelnienia można testować w prawie każdym rodzaju cylindra dostarczonego przez klienta. Cylindry te są uruchamiane za pośrednictwem centralnie ułożonego siłownika, który jest wspólnym napędem dla badanych cylindrów.
Dane techniczne
Mierzone czynniki
Dodatkowe stanowisko testowe do badań uszczelnień obrotowych. Takie same stanowiska zostały również zainstalowane jako standardowe wyposażenie w innych laboratoriach badawczych Trelleborg Sealing Solutions w Północnej Europie i w USA w celu zapewnienia znormalizowanych na całym świecie, jednolitych warunków wykonywania prób.
Dane techniczne
Mierzone czynniki
A general test stand for the determination of either tensile stress values or elongation of test specimens for materials subjected to specific elongation or stress values. This test stand may also be used to determine the frictional forces occurring at the contact surface of seals installed in cylinders (cylinders are not in operation for this test.)
Dane techniczne
Mierzone czynniki
Stanowisko do prób pozwalających określić zdolność zgarniaczy do zatrzymywania cząsteczek kurzu / zanieczyszczeń przedostających się do układu hydraulicznego, które są wprowadzane z zewnątrz w ustalonych warunkach. Cząsteczki obce, które zdołały przedostać się do wnętrza układu, są gromadzone w zbiornikach z pleksiglasu, które widać w środkowej części zdjęcia. Olej zawarty w tych zbiornikach jest poddawany analizie / badaniu na zawartość zanieczyszczeń tego rodzaju.
Dane techniczne
Mierzone czynniki
Firma Trelleborg Sealing Solutions jest w stanie wyraźnie zwiększać wydajność i poprawiać uzyskiwane wyniki w dziedzinie rozwoju poliuretanów.
W chwili obecnej możemy zaoferować naszym klientom:
Przy pomocy trzech wyżej wymienionych składników możemy wywierać wpływ na:
Formuły i odczyty pomiarów w przypadku prób materiałów są dokładnie rejestrowane. Możemy na przykład poprzez zastosowanie naszego systemu obliczeniowego FEM konstruować krzywe naprężenia / wydłużenia otrzymywane na podstawie przyrządu do prób na rozciąganie. Tym samym jesteśmy w stanie symulować zachowanie uszczelniające materiału w odniesieniu do określonych kryteriów, tak aby w oparciu o wcześniej zdefiniowaną geometrię elementu można było wyciągnąć wnioski dotyczące najbardziej odpowiedniego materiału.
Przyszłe generacje ulepszonych TPU można będzie znaleźć w następujących dziedzinach zastosowań:
Nasza wizja
Stać się najlepszymi na świecie w dziedzinie materiałów na bazie PTFE w naszej branży.
Obszary prowadzonych przez nas badań:
Nasze obiekty
Poniżej przedstawiamy instrumenty stosowane do testowania obecnie rozwijanych materiałów z Politetraetylenu (PTFE) w Trelleborg Sealing Solutions.
Poniżej przedstawiamy kilka instrumentów stosowanych do testowania obecnie rozwijanych materiałów na bazie Politetraetylenu (PTFE) w Trelleborg Sealing Solutions.