Applicatie voorbeelden
Voor het kiezen van de juiste afdichting of lager moet men eigenlijk een expert zijn op een aantal gebieden, waaronder afdichttechniek, vloeistofdynamica en materiaalkunde. De ervaren technici van Trelleborg Sealing Solutions beschikken over alle benodigde kennis en ervaring om een evenwichtig antwoord te vinden op al uw eisen aangaande de gewenste prestaties, levensduur, kosten en logistiek.
Toepassingen-Sectorschuif/leischoeplagers
-Sectorschuif/leischoepstelwerklagers
-Sectorschuif/leischoepdrukringen
-Turbineaslagers
-Turbineasafdichtingen
-Zeefroosterlagers en -loopvlakken
-Sluisdeurlagers
-Kaplanturbine-loopschoeplagers
-Kaplanturbine-naaflagers
-Visroosterlagers en -loopvlakken
-Verticale en horizontale stuurringloopvlakken
-Kleplagers
-Regelschuiflagers
-Servomotorlagers
-Servomotorafdichtingen
-Excenterpenlagers
-Gesegmenteerde mechanische afdichtingsringen
-Stationaire vispomplagers
-Overlaatschuiftaplagers
-Overlaatschuifdrukringen
-Schotloopvlakken
Waterkrachtcentrales
Francis Turbine
Trelleborg Sealing Solutions levert al jarenlang hoogwaardige lagers aan fabrikanten van Francisturbines en aan elektriciteitsproducenten. Zelfsmerende Orkot®-lagers vervangen tegenwoordig de klassieke gesmeerde bronzen lagers in zowel nieuwe als in gerenoveerde Francisturbines. De zelfsmerende lagers Orkot® TLMM en Orkot® TXMM behoeven geen enkel smeermiddel, en dat is beter voor het milieu. Dankzij de ongekend lage wrijvingscoëfficiënt van Orkot® TXMM kan dit materiaal volledig ongesmeerd en ook onder water worden toegepast. Dit materiaal heeft een hoge mechanische sterkte, het is zeer slijtvast en het vertoont vrijwel geen zwelling wanneer het in contact komt met water. Orkot® TLMM- en Orkot® TXMM-lagers voor Francisturbines leveren superieure betrouwbaarheid, levensduur en functionaliteit.
Specifieke werkomgeving
Lagers in Francisturbines werken zowel in droge als natte omgevingen, en worden, ook bij normaal gebruik blootgesteld aan zware zijwaartse krachten, verkeerde uitlijning en stootbelasting. Lagerbelastingen tot 2000 psi (13,8 N/mm2) zijn niet ongebruikelijk, zelfs zonder de voordelen van vet- of watersmering.
Aanbevolen producten
Kaplan Turbine
Trelleborg Sealing Solutions levert al jarenlang hoogwaardige lagers aan fabrikanten van Kaplanturbines en aan elektriciteitsproducenten. Zelfsmerende Orkot®-lagers vervangen tegenwoordig de klassieke gesmeerde bronzen lagers in zowel nieuwe als in gerenoveerde Kaplanturbines. De zelfsmerende lagers Orkot® TLMM en Orkot® TXMM behoeven geen enkel smeermiddel, en dat is beter voor het milieu. Dankzij de ongekend lage wrijvingscoëfficiënt van Orkot® TXMM kan dit materiaal volledig ongesmeerd en ook onder water worden toegepast. Dit materiaal heeft een hoge mechanische sterkte, het is zeer slijtvast en het vertoont vrijwel geen zwelling wanneer het in contact komt met water. Orkot® TLMM- en Orkot® TXMM-lagers voor Kaplanturbines leveren superieure betrouwbaarheid, levensduur en functionaliteit.
Specifieke werkomgeving
Lagers in Kaplanturbines werken zowel in droge als natte omgevingen, en worden, ook bij normaal gebruik blootgesteld aan zware zijwaartse krachten, verkeerde uitlijning en stootbelasting. Lagerbelastingen tot 2000 psi (13,8 N/mm2) zijn niet ongebruikelijk, zelfs zonder de voordelen van vet- of watersmering.
Aanbevolen producten