Trelleborg Sealing Solutions levert al meer dan 20 jaar lang onderdelen voor waterkrachtcentrales en is wereldwijd de grootste producent van zelfsmerende lagers voor waterkracht- en waterbeheerinstallaties. Hun betrouwbaarheid, lange levensduur en beproefde kwaliteit maken de originele Orkot® Hydro-lagers van Trelleborg Sealing Solutions tot superieure producten.
Lees meer in onze brochures:
Orkot® TXMM Hydro-lagers zijn geschikt voor droogloop, ze zijn slijtvast en geven geen toxische stoffen af.
Vandaag de dag levert Trelleborg Sealing Solutions lagers voor allerlei onderdelen in waterkracht- en waterbeheerinstallaties, zoals; sectorschuiven, watergesmeerde turbineaslagers en pomplagers, servomotoren, stelwerken, Kaplanturbine-naaflagers, stuurringloopvlakken, drukringen, wiellagers, visroosters, draaitappen en sluisdeuren.
De producten voldoen aan alle toepasselijke ISO-normen waaronder ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, enz..
Testrapporten
De producten voldoen aan de ISO normen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, etc.Video also available in Portuguese and Spanish
Boise White Paper is een grote papierproducent die met succes gebruik maakt van de Orkot® Hydro-lagers van Trelleborg Sealing Solutions. Er zijn nieuwe Orkot® TXMM-lagers geplaatst in de sectorschuiven van de International Falls-waterkrachtcentrale waar Boise White Paper zijn energie vandaan haalt, deze ligt in de Rainy River tussen Minnesota in de VS en de Canadese provincie Ontario. Naar aanleiding van dit succes heeft Boise White Paper besloten ook de hoofdaslagers van de centrale te vervangen door Orkot® TXMM-producten. Deze hoofdaslagers werden voorheen geleverd door één van onze concurrenten. De maatvastheid van het Orkot® TXMM-materiaal was de doorslaggevende factor voor deze keuze.
In de International Falls-waterkrachtcentrale zijn zeven turbinegeneratoren geplaatst die 11,3 MW aan vermogen kunnen opwekken. Hiervan zijn de turbines 1 t/m 4 in 1990 uitgerust met Lubron AQ 100-lagers van onze concurrent. Boise White Paper was echter niet tevreden over het resultaat. De sectorschuiven en het stelwerk liepen continu vast, en voor onderhoud en inspectie moesten de sectorschuiven met een noodketting worden geopend en gesloten. Gebroken assen was een ander, veelvoorkomend probleem. Trelleborg Sealing Solutions Eugene (Amerika) adviseerde om over te stappen op Orkot® TXMM-lagers, en deze werden in 2006 in turbine nr. 2 geplaatst.
Direct na het plaatsen van de Orkot® TXMM-lagers kon Boise White Paper de eerste successen melden. Een monteur kon de stuurhendel met de hand bewegen, en de snelheidsregeling had geen last meer van stelfouten zoals overshoot of undershoot. De generator kon vervolgens voor het eerst sinds de bouw van de centrale automatisch worden gestart, zonder ingrijpen van de operators.