contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Wills Rings® C zijn metalen C-ringen welke worden gebruikt voor bijna elke statische flenstoepassing. Ze geven betrouwbare prestaties over een groot temperatuurbereik in vloeistoffen en kunnen ook hoge drukken en vacuüm afdichten. Wills Rings®C vertonen een groter terugveereffect en elasticiteit dan Wills Rings® O. Dit kenmerk zorgt voor een meer effectieve afdichting in geval van thermische uitzetting van de behuizing. De afdichtingen zijn leverbaar voor zowel interne en externe drukken, standaard uitgevoerd in de materialen Inconel® 718 en X750. Ze kunnen worden voorzien van een zilver of nikkel laag, of een coating met PTFE.
Are you looking for this?
Are you looking for this?
Technical Details
DoubleActing
Helix
Oscillating
Reciprocating
Rotary
SingleActing
Static
Ø - Bereik
Drukgebied
Temp. bereik
Snelheid
LOAD CAPACITY PER TIRE
Notes
PDF Catalogs
For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs