Back-up Ring | Statische afdichtingen | Trelleborg

Back-up Ring
Wordt geinstalleerd samen met O-ring of Quad-ring. Afdichtingen ter voorkoming van extrusie bij toepassingen boven 5 MPa / 725 psi. Leverbaar als spiraal, gedeelde of ongedeelde uitvoering in PTFE met of zonder vulstoffen, Turcon® en elastomeren of thermoplasten volgens ISO 3601, AS 568 normen.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metrisch).
Back-up Ring