Isolast® Perfluoroelastomer O-Rings | Trelleborg

Isolast® Perfluoroelastomeer O-Ring
Isolast® is een gepatenteerd perfluorelastomeer van Trelleborg Sealing Solutions. Het combineert de elastische eigenschappen van fluorocarbon (FKM) met de uitstekende chemische bestendigheid en de hoge temperatuur stabiliteit van PTFE. Isolast® afdichtingen kunnen gebruikt worden voor toepassingen bij hoge temperaturen tot +325 °C / +615 °F. Isolast® O-ringen zijn verkrijgbaar in metrische en inch afmetingen volgens ISO 3601 en AS 568.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metric) Electronische Catalogus (inch)
Isolast® Perfluoroelastomeer O-Ring