contactusurl/nl-nl/seals/searchGeen resultatenAnimation is not fully supported in Internet Explorer versionsitem founditems founditem founditems foundofZoek & helpShowingAre you looking for this?DealerDistributeurOfficial DealerPremium Partneradressenadressen,Regulatory press releases onlyEG. Food Hoses conformity evolution Webinar
Orkot® Slydring® voorkomt metaal op metaal contact tussen zuiger/stang en boring/bus en neemt zeer hoge dwarskrachten op. Lagerringen van Orkot® bestaan uit met hars geimpregneerde fijne weefsels of vezelmaterialen waaraan smeermiddelen zijn toegevoegd. Ze kunnen zeer hoge zijdelingse belastingen opnemen, kunnen vreemde deeltjes inkapselen en ze dempen trillingen. Hogere statische belastingen zijn toegestaan. Er zijn speciale materialen leverbaar die bestand zijn tegen temperaturen tot +250°C (+482°F).Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metric)