Zurcon® Schraper WNV

Zurcon® Schraper WNV
Zurcon® Schraper WNV is een dubbelwerkende schraper. De dynamisch schrapende lip is speciaal ontworpen met een extra dichtend afdichtingsprofiel aan de binnenzijde om de resterende olie binnen het systeem te houden. Wanneer de aanwezige hoeveelheid oliefilm niet kan worden teruggepompt door de stangafdichting dan zal d.m.v. het “liften” van de afstrijker-lip de druk worden verlaagd, zodoende wordt drukopbouw tussen stangafdichting en afstrijker voorkomen. De statische afdichtingslip en het afdichtingsprofiel zorgen ervoor dat het binnendringen van vuil en vloeistoffen wordt voorkomen.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metrisch)
Zurcon® Schraper WNV
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs