Turcon® Excluder® G

Turcon® Excluder® G
Dubbelwerkende O-Ring geactiveerde afstrijker welke het binnendringen van modder, vuil en andere verontreinigingen voorkomt waardoor de levensduur van het systeem wordt verlengd. Geavanceerde schraap lip voorkomt het ophopen van verontreiniging aan de voorzijde van de afstrijker. Wordt toegepast in middelzware tot zware hydrauliek toepassingen.Secondaire afdichtingslip voor toepassing in combinatie met afdichtingen met terugpompcapaciteit zoals Turcon® Stepseal® 2K en Zurcon® Rimseal. Verkrijgbaar in Turcon® en Zurcon® materialen.