Turcon® Excluder® F

Turcon® Excluder® F
Dubbelwerkende O-Ring geactiveerde schraper welke het binnendringen van modder, vuil en andere verontreinigingen verhindert waardoor de levensduur van het systeem wordt verlengd. Wordt gebruikt in lichte en middelzware industriële hydrauliek toepassingen. Eenvoudige installatie in kleine diameters. Mogelijkheid om te worden gebruikt als extra afdichting in combinatie met afdichtingen met terugpompeffect zoals Turcon® Stepseal® 2K en Zurcon® Rimseal. Verkrijgbaar in Turcon® en Zurcon® materialen.