Schraper DA27

Schraper DA27
De dubbelwerkende rubberen schraper DA27 is specifiek ontworpen voor grote diameters in hydraulische toepassingen. Met zijn grotere dwarsdoorsnede is het een verlenging van schraper DA17 voor diameters vanaf 400 mm / 15.75 in. De DA27 schraper zal worden geproduceerd door middel van vulcaniseren in een mastermal tot een gevraagde diameter van 600 mm / 24 in.
Schraper DA27
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs