Turcon® Stepseal® V

Turcon® Stepseal® V
Enkelwerkende O-ring geactiveerde stangafdichting met hydrostatisch drukontlastingskanaal voor dynamische toepassingen. Voorkomt drukopbouw tussen afdichtingen onder alle omstandigheden. Gemonteerd in gesloten groeven, inclusief groeven volgens ISO 7425, biedt Turcon® Stepseal V een hoge afdichtingsefficiëntie. Hij heeft ook lage wrijving zonder stick-slip, minimale losbreekkracht en grote slijtvastheid. Stepseal® V wordt bij voorkeur gebruikt met een tweede afdichting uit de serie Turcon® en Zurcon® stangafdichtingen, samen met een dubbelwerkende Excluder® of schraper.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:Electronische Catalogus (metrisch)
Turcon® Stepseal® V
Technical Drawing

Technical Details

  • Reciprocating
  • Oscillating
  • Rotary
  • Helix
  • Static
  • Single acting
  • Double acting

E Catalog Links

CAD Downloads

PDF Catalogs

For full engineering information and installation, please use our PDF catalogs