Turcon® Double Delta®

Turcon® Double Delta®
De Turcon® Double Delta® is een dubbelwerkend afdichtingselement welke is geactiveerd door een elastomeer O-Ring. De Turcon® Double Delta® afdichting kan worden geplaatst in bestaande O-Ring groeven (US standard AS 568 A, MIL-P-5514) en geeft goede wrijvings eigenschappen, stick-slip vrije start en uitstekende droogloop prestaties. De Turcon® Double Delta® wordt gebruikt in middelzware industriële hydrauliek.Om te zoeken naar beschikbare artikelen kunt u de Electronische Catalogus gebruiken:E-Catalog metrischE-Catalog inch